UTE插排,主从设备,6位插座,19''安装

用于 Schroff - Asia Pacific 中 UTE插排,主从设备,6位插座,19''安装 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
其他视图
产品目录号: 60110-232
返回产品
  • 2 m连接电缆,带SCHUKO/UTE插头
  • 水平和垂直安装
  • 电源分配单元可在安装时沿所有4个方向旋转(90°增量)
  • 230 V,16 A
  • 安装高度1 U
  • 符合NFC 61-303标准
  • 当主设备开启时,从设备输出连接至主电源(开关阈值可调)

    说明:

    UTE

    发货包括:

    装配

    备注:

    请单独订购用于垂直安装的支架 个性化配置请参见网站(www.schroff.biz/conf)

    类型:

    插排

    相:

    1

    输出插座:

    UTE

    控制功能:

    主从设备

    输入电缆:

    SCHUKO / UTE插头

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

* 国家 / 地区:
获取定价和供货情况 获取定价和供货情况

技术数据

深度mm 44.0
长度 mm 438.5
插座数量 6
高度U 1