UTE插排,三相,9口插座

用于 Schroff - Asia Pacific 中 UTE插排,三相,9口插座 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
其他视图
产品目录号: 60110-233
返回产品
  • 连接电缆2 m,开放端打包线端子
  • 电源分配单元可在安装时沿所有4个方向旋转(90°增量)
  • 带UTE插座的电源分配单元,三相
  • 三相,每相16 A
  • 符合NFC 61-303标准
  • 垂直安装
  • 安装高度1 U

    说明:

    UTE

    发货包括:

    装配

    备注:

    请单独订购用于垂直安装的支架 个性化配置请参见网站(www.schroff.biz/conf)

    类型:

    插排

    相:

    3

    输出插座:

    UTE

    输入电缆:

    打包线端子的开放端

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

* 国家 / 地区:
获取定价和供货情况 获取定价和供货情况

技术数据

深度mm 44.0
长度 mm 608.5
插座数量 9
高度U 1