SCHUKO插排

用于 Schroff - Asia Pacific 中 SCHUKO插排 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 230 V,16 A
  • 水平或垂直安装
  • 2 m连接电缆,带SCHUKO/UTE插头
  • 符合DIN 57620,VDE 0620标准
  • 安装高度1 U
  • 带SCHUKO插槽的电源分配单元,带开关或功能元件
  • 电源分配单元可在安装时沿所有4个方向旋转(90°增量)

    类型:

    插排

    相:

    1

    输出插座:

    SCHUKO

    输入电缆:

    SCHUKO / UTE插头

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Depth mm
Length mm
Number of Sockets
 
产品目录号 深度mm 长度 mm 插座数量 高度U
产品目录号 深度mm 长度 mm 插座数量 高度U
44.0 184.0 3 1
44.0 210.0 4 1
44.0 438.5 9 1
44.0 947.5 12 1
44.0 1202.0 15 1
44.0 1753.0 19 1
44.0 438.5 8 1
44.0 947.5 12 1
44.0 1202.0 15 1
44.0 1753.0 19 1
44.0 438.5 8 1
44.0 947.5 9 1
75.0 438.5 6 1
44.0 438.5 7 1
88.0 438.5 6 1
88.0 438.5 6 1
44.0 438.5 6 1