IEC插排,8x IEC C13,19''安装,带功率测量读数(位于本地显示器)

用于 Schroff - Asia Pacific 中 IEC插排,8x IEC C13,19''安装,带功率测量读数(位于本地显示器) 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
其他视图
产品目录号: 60110-296
返回产品
  • 电源分配单元可在安装时沿所有4个方向旋转(90°增量)
  • 安装高度1 U
  • 通过本地显示装置的一体式测量和显示
  • 带IEC 60320-C13插座的电源分配单元
  • 水平和垂直安装

    类型:

    插排

    相:

    1

    输出插座:

    IEC C13

    控制功能:

    公制

    输入电缆:

    SCHUKO / UTE插头

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

修改产品modify product
添加商品到项目列表add item to project list

技术数据

深度mm 44.0
长度 mm 438.5
电压 1
插座数量 8 x IEC C13
高度U 1

交付包括:

商品 数量 说明
1 1 铝型材,1 U,阳极氧化,用于容纳插座和显示器
2 插座,PA,型号和数量请参见订购信息
3 2 末端,PA,RAL 7035
4 1 连接电缆,黑色,2 m,05VV‐F 3G,1.5 mm2,带SCHUKO/UTE连接器,PVC,封装
5 2 安装架,PA,RAL 7035
7 1 用户手册

附件

商品
Thmbnail Image Mounting plate for mounting of two socket strips side by side for vertical mounting, St, 2 mm, height 70 mm, depth 135 mm, PU 2 pieces 23130-010 添加商品到项目列表 add item to project list
Thmbnail Image Mounting bracket for one socket strip for vertical mounting, St, 2 mm, PU 2 pieces 20110-068 添加商品到项目列表 add item to project list