BS插排

用于 Schroff - Asia Pacific 中 BS插排 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 水平和垂直安装
  • 电源分配单元可在安装时沿所有4个方向旋转(90°增量)
  • 符合BS 1363标准
  • 安装高度1 U
  • 230 V,13 A
  • 带BS插头(内置熔断器)的2 m电源电缆
  • 带英国标准插座的电源分配单元,可选配开关

    类型:

    插排

    相:

    1

    输出插座:

    BS

    输入电缆:

    BS插头(内置熔断器)

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Number of Sockets
 
产品目录号 深度mm 长度 mm 插座数量 高度U
产品目录号 深度mm 长度 mm 插座数量 高度U
44.0 438.5 7 1
44.0 947.5 10 1
44.0 438.5 6 1