塑料垫脚(Interscale)

用于 Schroff - Asia Pacific 中 塑料垫脚(Interscale) 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放

    产品系列:

  • Interscale M
  • PropacPRO
  • Comptec
  • CompacPRO
  • RatiopacPRO
  • 备注:

    支脚插入安装孔中,然后通过按压膨胀销进行固定

    类型:

    单独部件

    单个部件类型:

    支脚

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Length mm
Quantity
 
产品目录号 A mm C mm 颜色 材料 说明 B mm 数量 只能以标准包装数量 (SPQ) 发货 c mm
产品目录号 A mm C mm 颜色 材料 说明 B mm 数量 只能以标准包装数量 (SPQ) 发货 c mm
16.0 4.0 黑色 PC,UL 94 V‐0 适用于材料厚度1 ...3 mm 7.2 PU 4 - -
21.0 - 黑色 PC,UL 94 V-0 适用于材料厚度1.5 ...3 15.0 - 50 7.0
16.0 4.0 黑色 PC,UL 94 V-0 适用于材料厚度1 ...3 mm 7.2 SPQ 50 50 -