VXS背板

用于 Schroff - Asia Pacific 中 VXS背板 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • J1和J2上的并行VMEbus,P0上的串行数据连接
  • 符合: ANSI/VITA 41 VXS VMEbus开关串行标准, ANSI/VITA 1-1994 VME64标准, ANSI/VITA 1.1-1997 VME64扩展标准, ANSI/VITA 1.5-
  • P0位的MultiGig RT2连接器用于每个差分对最高10 Gbps的数据传输率
  • 双星型、星型和环形拓扑结构
  • 电源电压可通过电源接头(M4环形端子)、FASTON或P47连接器实现
  • 出色的高频率噪音抑制和非常高的MTBF值(由于采用陶瓷电容器)
  • 用额外电压V1/V2的连接器
  • 用于状态信号的实用连接器
  • 用于防止机械和电气损坏的编码键和导向销
  • 符合VITA38的系统管理总线(SMR)连接器

    规格:

    VXS

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Width mm
Number of Slots
 
产品目录号 高度 mm 槽数 宽度mm 电源连接器 后部I/O 说明 高度U
产品目录号 高度 mm 槽数 宽度mm 电源连接器 后部I/O 说明 高度U
128.5 7 151.4 P47 是,位于VME64x插槽 4个VME64x插槽,3个VXS插槽,环形连接 6
128.5 4 80.28 电源接头 1个VXS开关插槽和3个VXS有效负载插槽 6
128.5 12 242.0 电源接头 2个VXS开关插槽和10个VXS有效负载插槽 6
128.5 20 405.4 电源接头 2个VXS开关插槽和18个VXS有效负载插槽 6