VMEbus 复合背板,6U,J1/J2 连接器

用于 Schroff - Asia Pacific 中 VMEbus 复合背板,6U,J1/J2 连接器 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 可通过跳线切换的有源/无源端接;预设为无源端接
  • 电子自动菊花链 (EDC)
  • 符合ANSI/VITA 1-1994 VME64标准
  • 单片背板,6 U,带J1和J2面
  • 2个用于状态信号的实用连接器,2种不同配置
  • 出色的高频率噪音抑制和非常高的MTBF值(由于采用陶瓷电容器)
  • 通过螺钉连接实现数字和机箱GND的连接/隔离
  • 电源电压通过电源接头(M4环形端子)或FASTON提供

    规格:

    VME

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Width mm
Number of Slots
Type
 
产品目录号 高度 mm 槽数 宽度mm 实用连接器2 说明 高度U 层数
产品目录号 高度 mm 槽数 宽度mm 实用连接器2 说明 高度U 层数
263.4 3 59.5 MicroMatch 自动菊花链, 电子开关式 6 6
263.4 4 79.8 MicroMatch 自动菊花链, 电子开关式 0 0
263.4 5 100.2 MicroMatch 自动菊花链, 电子开关式 6 6
263.4 6 120.5 MicroMatch 自动菊花链, 电子开关式 6 6
263.4 7 140.8 MicroMatch 自动菊花链, 电子开关式 6 6
263.4 8 161.1 MicroMatch 自动菊花链, 电子开关式 6 6
263.4 9 181.4 SMCQ 自动菊花链, 电子开关式 6 6
263.4 10 201.8 MicroMatch 自动菊花链, 电子开关式 6 6
263.4 12 242.4 MicroMatch 自动菊花链, 电子开关式 6 6
263.4 16 321.3 SMCQ 自动菊花链, 电子开关式 6 6
263.4 18 364.3 MicroMatch 自动菊花链, 电子开关式 6 6
263.4 20 405.0 SMCQ 自动菊花链, 电子开关式 6 6
263.4 21 425.3 MicroMatch 自动菊花链, 电子开关式 6 6