VME64扩展背板

用于 Schroff - Asia Pacific 中 VME64扩展背板 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 符合: ANSI/VITA 1-1994 VME64标准, ANSI/VITA 1.1-1997 VME64扩展标准, ANSI/VITA 1.5-2003 VME2eSST规范,
  • 单片背板,6 U,带J1和J2面
  • 无源端接
  • 电子自动菊花链 (EDC)
  • 出色的高频率噪音抑制和非常高的MTBF值(由于采用陶瓷电容器)
  • 用额外电压V1/V2的连接器
  • 符合VITA38的系统管理总线(SMR)连接器
  • 用于状态信号的实用连接器
  • 电源电压可通过电源接头(M4环形端子)或FASTON实现
  • 通过螺钉接头可影响数字GND和机箱GND之间的连接或隔离

    规格:

    VME64x

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Width mm
Number of Slots
Rear I/O
 
产品目录号 槽数 宽度mm 后部I/O 说明 高度U 层数
产品目录号 槽数 宽度mm 后部I/O 说明 高度U 层数
2 39.1 不带P0 自动菊花链, 电子开关式 6 10
3 59.5 不带P0 自动菊花链, 电子开关式 6 10
4 79.8 不带P0 自动菊花链, 电子开关式 6 10
5 100.2 不带P0 自动菊花链, 电子开关式 6 10
6 120.5 不带P0 自动菊花链, 电子开关式 6 10
7 140.8 不带P0 自动菊花链, 电子开关式 6 10
8 161.1 不带P0 自动菊花链, 电子开关式 6 10
10 201.8 不带P0 自动菊花链, 电子开关式 6 10
11 222.0 不带P0 自动菊花链, 电子开关式 6 10
12 242.4 不带P0 自动菊花链, 电子开关式 6 10
15 303.4 不带P0 自动菊花链, 电子开关式 6 10
16 323.7 不带P0 自动菊花链, 电子开关式 6 10
20 405.0 不带P0 自动菊花链, 电子开关式 6 10
21 425.3 不带P0 自动菊花链, 电子开关式 6 10
2 39.1 带P0 自动菊花链, 电子开关式 6 10
3 59.5 带P0 自动菊花链, 电子开关式 6 10
4 79.8 带P0 自动菊花链, 电子开关式 6 10
5 100.2 带P0 自动菊花链, 电子开关式 6 10
6 120.5 带P0 自动菊花链, 电子开关式 6 10
7 140.8 带P0 自动菊花链, 电子开关式 6 10
8 161.1 带P0 自动菊花链, 电子开关式 6 10
9 181.4 带P0 自动菊花链, 电子开关式 6 10
10 201.8 带P0 自动菊花链, 电子开关式 6 10
11 222.0 带P0 自动菊花链, 电子开关式 6 10
12 242.4 带P0 自动菊花链, 电子开关式 6 10
15 303.4 带P0 自动菊花链, 电子开关式 6 10
16 323.7 带P0 自动菊花链, 电子开关式 6 10
20 405.0 带P0 自动菊花链, 电子开关式 6 10
21 425.3 带P0 自动菊花链, 电子开关式 6 10