PXI背板

用于 Schroff - Asia Pacific 中 PXI背板 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 12层结构,数字和模拟段之间串扰极小
  • P2面上的64位CompactPCI总线和PXI总线
  • 符合: PXI规范R 2.0, PICMG 2.0 R3.0 CompactPCI核心规范, PICMG 2.1 R2.0热插拔
  • 用于状态信号的实用连接器
  • 符合PICMG 2.9的智能平台管理总线(IPMB)连接器
  • 时钟在背板生成;可使用外部时钟,背板将在2个时钟之间自动切换
  • 出色的高频率噪音抑制和非常高的MTBF值(由于采用陶瓷电容器)
  • 最多5槽的背板可支持66 MHz,6到8槽背板设置用于33 MHz运行

    规格:

    PXI

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Width mm
Number of Slots
 
产品目录号 槽数 系统插槽 宽度mm 系统插槽 后部I/O 说明 高度U 层数
产品目录号 槽数 系统插槽 宽度mm 系统插槽 后部I/O 说明 高度U 层数
5 左侧 100.6 右侧 64位CompactPCI总线, PXI总线 3 12
7 左侧 141.0 右侧 64位CompactPCI总线, PXI总线 3 12
8 左侧 162.0 右侧 64位CompactPCI总线, PXI总线 3 12