CompactPCI背板,系统插槽位于左侧

用于 Schroff - Asia Pacific 中 CompactPCI背板,系统插槽位于左侧 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 符合: PICMG 2.0 R3.0 CompactPCI核心规范, PICMG 2.1 R2.0热插拔规范, PICMG 2.9 R1.0系统管理
  • 数字GND可通过螺钉连接至机箱GND或与其隔离
  • 最多5槽的背板可支持66 MHz;6到8槽背板设置用于33 MHz运行
  • V(I/O) 可调为 +3.3 V或+5 V
  • 电源电压通过电源接头(M4环形端子)、FASTON供应
  • 版本:3 U 32位和64位,6 HE 64位,系统插槽位于左侧
  • 外层作为GND表面
  • 用于状态信号的实用插头 (SMCQ)
  • 多个背板可布置在一起,并且不损失插槽空间
  • 出色的高频率噪音抑制和非常高的MTBF值(由于采用陶瓷电容器)
  • 符合PICMG 2.9的智能平台管理总线(IPMB)连接器

    规格:

    CompactPCI

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Height U
Number of Slots
Rear I/O
Version
 
产品目录号 槽数 宽度mm V I/O 系统插槽 后部I/O 说明 高度U
产品目录号 槽数 宽度mm V I/O 系统插槽 后部I/O 说明 高度U
5 100.6 3.3 左侧 是,位于P2 32位CompactPCI总线h 3
6 121.0 3.3 左侧 是,位于P2 32位CompactPCI总线h 3
8 161.56 3.3 左侧 是,位于P2 32位CompactPCI总线h 3
2 39.64 3.3 左侧 64位CompactPCI总线 3
3 60.0 3.3 左侧 64位CompactPCI总线 3
4 80.28 3.3 左侧 64位CompactPCI总线 3
8 161.56 3.3 左侧 64位CompactPCI总线 3
3 60.0 3.3 左侧 是,位于P3..P5 64位CompactPCI总线 6
4 80.28 3.3 左侧 是,位于P3..P5 64位CompactPCI总线 6
5 100.59 3.3 左侧 是,位于P3..P5 64位CompactPCI总线 6
8 161.56 3.3 左侧 是,位于P3..P5 64位CompactPCI总线 6
5 100.6 5.0 左侧 是,位于P2 32位CompactPCI总线h 3
6 121.0 5.0 左侧 是,位于P2 32位CompactPCI总线h 3
8 161.56 5.0 左侧 是,位于P2 32位CompactPCI总线h 3
2 39.64 5.0 左侧 64位CompactPCI总线 3
3 60.05 5.0 左侧 64位CompactPCI总线 3
4 80.28 5.0 左侧 64位CompactPCI总线 3
8 161.56 5.0 左侧 64位CompactPCI总线 3
3 39.6 5.0 左侧 是,位于P3..P5 64位CompactPCI总线 6
4 80.28 5.0 左侧 是,位于P3..P5 64位CompactPCI总线 6
5 100.59 5.0 左侧 是,位于P3..P5 64位CompactPCI总线 6
8 161.56 5.0 左侧 是,位于P3..P5 64位CompactPCI总线 6