CompactPCI背板,系统插槽位于右侧

用于 Schroff - Asia Pacific 中 CompactPCI背板,系统插槽位于右侧 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 符合: PICMG 2.0 R3.0 CompactPCI核心规范, PICMG 2.1 R2.0热插拔规范, PICMG 2.9 R1.0系统管理总线
  • 数字GND可通过螺钉连接至机箱GND或与其隔离
  • 符合PICMG 2.9的智能平台管理总线(IPMB)连接器
  • 版本:3 U 32位和64位,6 U 64位,系统插槽位于右侧
  • 用于状态信号的实用插头 (SMCQ)
  • 最多5槽的背板可支持66 MHz,6到8槽背板设置用于33 MHz运行
  • 出色的高频率噪音抑制和非常高的MTBF值(由于采用陶瓷电容器)
  • 电源电压通过电源接头(M4环形端子)、FASTON供应
  • V(I/O) 可调为 +3.3 V或+5 V

    规格:

    CompactPCI

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Height U
Number of Slots
Rear I/O
Version
 
产品目录号 槽数 宽度mm 说明 V I/O 系统插槽 后部I/O 说明 高度U
产品目录号 槽数 宽度mm 说明 V I/O 系统插槽 后部I/O 说明 高度U
2 39.64 32位 3.3 右侧 是,位于P2 32位CompactPCI总线h 3
3 60.05 32位 3.3 右侧 是,位于P2 32位CompactPCI总线h 3
3 60.05 64位 3.3 右侧 64位CompactPCI总线 3
4 80.28 32位 3.3 右侧 是,位于P2 32位CompactPCI总线h 3
4 80.28 64位 3.3 右侧 64位CompactPCI总线 3
5 100.59 64位 3.3 右侧 64位CompactPCI总线 3
6 121.01 32位 3.3 右侧 是,位于P2 32位CompactPCI总线h 3
7 141.24 32位 3.3 右侧 是,位于P2 32位CompactPCI总线h 3
8 161.56 32位 3.3 右侧 是,位于P2 32位CompactPCI总线h 3
8 161.56 64位 3.3 右侧 64位CompactPCI总线 3
2 39.64 64位 3.3 右侧 64位CompactPCI总线 6
3 60.05 64位 3.3 右侧 64位CompactPCI总线 6
4 80.28 64位 3.3 右侧 64位CompactPCI总线 6
5 100.59 64位 3.3 右侧 64位CompactPCI总线 6
6 121.01 64位 3.3 右侧 64位CompactPCI总线 6
7 141.24 64位 3.3 右侧 64位CompactPCI总线 6
8 161.56 64位 3.3 右侧 是,位于P3..P5 64位CompactPCI总线 6
2 39.64 32位 5.0 右侧 是,位于P2 32位CompactPCI总线h 3
3 60.05 32位 5.0 右侧 是,位于P2 32位CompactPCI总线h 3
4 80.28 32位 5.0 右侧 是,位于P2 32位CompactPCI总线h 3
5 100.59 32位 5.0 右侧 是,位于P2 32位CompactPCI总线h 3
6 121.01 32位 5.0 右侧 是,位于P2 32位CompactPCI总线h 3
7 141.24 32位 5.0 右侧 是,位于P2 32位CompactPCI总线h 3
8 161.56 32位 5.0 右侧 是,位于P2 32位CompactPCI总线h 3
3 60.05 64位 5.0 右侧 64位CompactPCI总线 3
4 80.28 64位 5.0 右侧 64位CompactPCI总线 3
5 100.59 64位 5.0 右侧 64位CompactPCI总线 3
8 161.56 64位 5.0 右侧 64位CompactPCI总线 3
2 39.64 64位 5.0 右侧 是,位于P3..P5 64位CompactPCI总线 6
3 60.05 64位 5.0 右侧 是,位于P3..P5 64位CompactPCI总线 6
4 80.28 64位 5.0 右侧 是,位于P3..P5 64位CompactPCI总线 6
5 100.59 64位 5.0 右侧 是,位于P3..P5 64位CompactPCI总线 6
6 121.01 64位 5.0 右侧 是,位于P3..P5 64位CompactPCI总线 6
7 141.24 64位 5.0 右侧 是,位于P3..P5 64位CompactPCI总线 6
8 161.56 64位 5.0 右侧 是,位于P3..P5 64位CompactPCI总线 6
5 100.59 32位 3.3 右侧 是,位于P2 32位CompactPCI总线h 3
1 19.32 32 / 64位 3.3 右侧 是,位于P2 不含总线链路 3
1 19.32 32 / 64位 5.0 右侧 是,位于P2 不含总线链路 3