CompactPCI分组交换及 H.110背板

用于 Schroff - Asia Pacific 中 CompactPCI分组交换及 H.110背板 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 符合(参见适用规范的选择项的技术数据): PICMG 2.0 R3.0 CompactPCI核心规范, PICMG 2.1 R2.0热插拔规范,
  • 数字GND可通过螺钉连接至机箱GND或与其隔离
  • 符合PICMG 2.9的智能平台管理总线(IPMB)连接器
  • V(I/O)可设置为+3.3 V或+5 V
  • 出色的高频率噪音抑制和非常高的MTBF值(由于采用陶瓷电容器)
  • 最多5槽的背板可支持66 MHz,6到8槽背板设置用于33 MHz运行
  • 不同版本(参见选择项的技术数据): CompactPCI,分组交换,H.110, 水平安装背板
  • 外层作为GND表面
  • 用于状态信号的实用插头

    规格:

    CompactPCI

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Height U
Configuration
Number of Slots
Type
 
产品目录号 槽数 宽度mm 电源连接器 数据连接 系统插槽 后部I/O 说明 高度U
产品目录号 槽数 宽度mm 电源连接器 数据连接 系统插槽 后部I/O 说明 高度U
2 39.64 ATX(公)连接器 64位CompactPCI总线 左侧 是,位于P3..P5 64位CPCI 7
2 39.64 Mini-fit 10针 64位CompactPCI总线 左侧 是,位于P3..P5 64位CPCI 7
2 39.64 1 x P47 64位CompactPCI总线 左侧 是,位于P3..P5 64位CPCI 9
4 - Mini-fit 24针 64位CompactPCI总线 左侧 是,位于P3..P5 64位CPCI 7
4 - 2 x P47 64位CompactPCI总线 左侧 是,位于P3..P5 64位CPCI 7
4 - 2 x P47 64位CompactPCI总线, H.110总线 左侧 是,位于P3和P5 64位CPCI,H.110总线 9
6 121.0 Mini-fit 24针 64位CompactPCI总线 左侧 是,位于P3..P5 64位CPCI 7
6 121.0 2 x P47(可选第三个连接器) 64位CompactPCI总线 左侧 是,位于P3..P5 64位CPCI 9
8 161.56 2 x P47(可选第三和第四个连接器) 64位CompactPCI总线 左侧 是,位于P3..P5 64位CPCI 9
8 161.56 2 x P47(可选第三和第四个连接器) 64位CompactPCI总线, H.110总线, PSB 左侧 是,位于P3和P5 64位CPCI,PSB,H.110总线 9
8 161.56 电源接头 64位CompactPCI总线, H.110总线 右侧 是,位于P3和P5 64位CPCI,H.110总线 6