19'' DC/DC转换器,coolpower 100 W,单相

用于 Schroff - Asia Pacific 中 19'' DC/DC转换器,coolpower 100 W,单相 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 宽输入电压范围20到72 VDC
  • 一次和二次电路之间电隔离
  • 无源均流运行
  • 单输出电压,装有冗余二极管
  • 外部开/关
  • 高功率密度

    备注:

  • 用于输入电压100-360 VDC,参见AC/DC开关电源
  • 请分别订购前面板
  • 应用:

    兼容19"

    规格:

    通用型19"

    输出电压:

    1

    功率类型:

    DC/DC

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Current
Voltage
 
产品目录号 深度mm 电压1 V 电流1 A 功率W 说明 高度U 宽度HP
产品目录号 深度mm 电压1 V 电流1 A 功率W 说明 高度U 宽度HP
171.93 5.0 20.0 100.0 CPDC 105 3 6
171.93 12.0 8.5 102.0 CPDC 112 3 6
171.93 15.0 6.7 100.0 CPDC 115 3 6