19'' AC/DC 开关电源, slimpower 42W, 单相

用于 Schroff - Asia Pacific 中 19'' AC/DC 开关电源, slimpower 42W, 单相 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 宽仅3 HP
  • 宽输入电压范围85 ...254 VAC和120 ...360 VDC
  • 低干扰的单输出电压(低纹波< 10 mVPP)
  • 用于冗余运行的集成解耦二极管(可激活)
  • 无源均流总线
  • 发出信号:输出电压正常

    备注:

    请分别订购前面板

    应用:

    兼容19"

    规格:

    通用型19"

    输出电压:

    1

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Current
Voltage
 
产品目录号 电压1 V 电流1 A 功率W 说明 高度U 宽度HP
产品目录号 电压1 V 电流1 A 功率W 说明 高度U 宽度HP
5.0 6.0 30.0 SLE 105 3 3
12.0 3.5 42.0 SLE 112 3 3
15.0 2.8 42.0 SLE 115 3 3
24.0 1.7 41.0 SLE 124 3 3