19'' AC/DC 开关电源, maxpower 100 W, 可调, 单相

用于 Schroff - Asia Pacific 中 19'' AC/DC 开关电源, maxpower 100 W, 可调, 单相 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 宽可调输出电压范围
  • 宽输入电压范围90 ...264 VAC和100 ...360 VDC,带有源功率因素校正(PFC)
  • 单输入电压
  • 用于冗余运行的集成解耦二极管
  • 有源均流母线(CSB)
  • 发出信号:输出电压正常

    备注:

    请分别订购前面板

    应用:

    兼容19"

    规格:

    通用型19"

    输出电压:

    1

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Current
Voltage
 
产品目录号 深度mm 电压1 V 电流1 A 功率W 说明 高度U 宽度HP
产品目录号 深度mm 电压1 V 电流1 A 功率W 说明 高度U 宽度HP
171.93 12.0 5.9 100.0 MAX LR 3 6
171.93 24.0 3.4 102.0 MAX UR 3 6