19'' AC/DC 开关电源,maxpower 100 W,双相

用于 Schroff - Asia Pacific 中 19'' AC/DC 开关电源,maxpower 100 W,双相 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 宽输入电压范围90 ...254 VAC和100 ...360 VDC,带有源功率因素校正(PFC)
  • 高功率密度
  • 效率最高达80%
  • 2个输入电压

    备注:

    请分别订购前面板

    应用:

    兼容19"

    规格:

    通用型19"

    输出电压:

    2

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Voltage 1
Voltage 2
Current
Voltage
 
产品目录号 深度mm 电压1 V 电流1 A 电流2 A 功率W 电压2 V 说明 高度U 宽度HP
产品目录号 深度mm 电压1 V 电流1 A 电流2 A 功率W 电压2 V 说明 高度U 宽度HP
171.93 5.0 9.0 4.0 93.0 12.0 最大2512 3 8
171.93 5.0 9.0 2.0 93.0 24.0 最大2524 3 8
171.93 12.0 4.2 4.2 101.0 -12.0 最大212 3 8
171.93 15.0 3.4 3.4 102.0 -15.0 最大215 3 8