19'' AC/DC 开关电源,maxpower 100 W,单相

用于 Schroff - Asia Pacific 中 19'' AC/DC 开关电源,maxpower 100 W,单相 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 有源均流母线(CSB)
  • 宽输入电压范围90 ...254 VAC和100 ...360 VDC,带有源功率因素校正(PFC)
  • 发出信号:输出电压正常
  • 用于冗余运行的集成解耦二极管
  • 单输入电压
  • 高功率密度

    备注:

    请分别订购前面板

    应用:

    兼容19"

    规格:

    通用型19"

    输出电压:

    1

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Current
Voltage
 
产品目录号 电压1 V 电流1 A 功率W 说明 高度U 宽度HP
产品目录号 电压1 V 电流1 A 功率W 说明 高度U 宽度HP
5.0 16.0 80.0 最大105 3 6
12.0 8.3 100.0 最大112 3 6
15.0 6.6 99.0 最大115 3 6
24.0 4.2 101.0 最大124 3 6