19'' AC/DC 开关电源,maxpower 100 W,三相

用于 Schroff - Asia Pacific 中 19'' AC/DC 开关电源,maxpower 100 W,三相 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 高功率密度
  • 宽输入电压范围90 ...254 VAC和100 ...360 VDC,带有源功率因素校正(PFC)
  • 3个输入电压
  • 发出信号:输出电压正常

    备注:

    请分别订购前面板

    应用:

    兼容19"

    规格:

    通用型19"

    输出电压:

    3

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Configuration
 
产品目录号 电压1 V 电流1 A 电压2 V 电流2 A 电压3 V 电流3 A 功率W 说明 高度U 宽度A (HP) 深度mm
产品目录号 电压1 V 电流1 A 电压2 V 电流2 A 电压3 V 电流3 A 功率W 说明 高度U 宽度A (HP) 深度mm
5.0 8.0 12.0 2.5 -12.0 2.5 100.0 最大312 3 8 171.93
5.0 8.0 15.0 2.0 -15.0 2.0 100.0 最大315 3 8 171.93