19'' AC/DC线性稳压器,双相

用于 Schroff - Asia Pacific 中 19'' AC/DC线性稳压器,双相 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 2个输出电压,电隔离
  • 高控制精度、低残余纹波和非常低的干扰
  • 电源/线电压230 VAC(可使用电源/线电压转换套件切换至115 VAC)
  • 适用于医疗应用(8 mm安全间隙)

    备注:

    请分别订购前面板

    应用:

    兼容19"

    规格:

    通用型19"

    输出电压:

    2

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Current
Voltage
 
产品目录号 深度mm 电压1 V 电流1 A 电流2 A 功率W 电压2 V 说明 高度U 宽度HP
产品目录号 深度mm 电压1 V 电流1 A 电流2 A 功率W 电压2 V 说明 高度U 宽度HP
171.93 5.0 1.4 1.4 14.0 5.0 PSM 205 3 10
171.93 12.0 0.4 0.4 10.0 12.0 PSK 212 3 6
171.93 12.0 1.0 1.0 24.0 12.0 PSM 212 3 10
171.93 12.0 1.5 1.5 36.0 12.0 PSG 212 3 14
171.93 15.0 0.4 0.4 12.0 15.0 PSK 215 3 6
171.93 15.0 1.0 1.0 30.0 15.0 PSM 215 3 10
171.93 15.0 1.5 1.5 45.0 15.0 PSG 215 3 14
171.93 24.0 1.2 1.2 58.0 24.0 PSG 224 3 14