19'' AC/DC线性稳压器,单相

用于 Schroff - Asia Pacific 中 19'' AC/DC线性稳压器,单相 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 高控制精度、低残余纹波和低干扰,适用于医疗应用(8 mm安全间隙)
  • 电源/线电压230 VAC(可使用电源/线电压转换套件切换至115 VAC)
  • PSM,PSG – 输出电压可外部远程控制(1 ...10 V)– 切换敏感负载的控制曲线(U/I - 折回) – 通过分流器进行电流测量

    备注:

    请分别订购前面板

    应用:

    兼容19"

    规格:

    通用型19"

    输出电压:

    1

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Current
Voltage
 
产品目录号 深度mm 电压1 V 电流1 A 功率W 说明 高度U 宽度HP
产品目录号 深度mm 电压1 V 电流1 A 功率W 说明 高度U 宽度HP
171.93 5.0 1.5 8.0 PSK 105 3 6
171.93 5.0 4.0 20.0 PSM 105 3 10
171.93 5.0 6.0 30.0 PSG 105 3 14
171.93 12.0 1.1 13.0 PSK 112 3 6
171.93 12.0 2.8 31.0 PSM 112 3 10
171.93 12.0 4.2 50.0 PSG 112 3 14
171.93 15.0 1.0 15.0 PSK 115 3 6
171.93 15.0 2.2 33.0 PSM 115 3 10
171.93 15.0 3.5 53.0 PSG 115 3 14
171.93 24.0 0.6 16.0 PSK 124 3 6
171.93 24.0 1.5 36.0 PSM 124 3 10
171.93 24.0 2.5 60.0 PSG 124 3 14