19'' AC/DC线性稳压器,三相

用于 Schroff - Asia Pacific 中 19'' AC/DC线性稳压器,三相 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 适用于医疗应用(8 mm安全间隙)
  • 3个输出电压,电隔离
  • 电源/线电压230 VAC(可使用电源/线电压转换套件切换至115 VAC)
  • 高控制精度、低残余纹波和非常低的干扰

    备注:

    请分别订购前面板

    应用:

    兼容19"

    规格:

    通用型19"

    输出电压:

    3

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Current
Voltage
 
产品目录号 深度mm 电压1 V 电流1 A 电流2 A 电流3 A 功率W 电压2 V 电压3 V 说明 高度U 宽度HP
产品目录号 深度mm 电压1 V 电流1 A 电流2 A 电流3 A 功率W 电压2 V 电压3 V 说明 高度U 宽度HP
171.93 5.0 0.5 0.2 0.2 8.0 12.0 12.0 PSK 312 3 6
171.93 5.0 1.5 0.5 0.5 20.0 12.0 12.0 PSM 312 3 10
171.93 5.0 3.0 1.0 1.0 39.0 12.0 12.0 PSG 312 3 14