19'' AC/DC开关电源,用于VMEbus系统,开放框架,三相

用于 Schroff - Asia Pacific 中 19'' AC/DC开关电源,用于VMEbus系统,开放框架,三相 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 高性能
  • 宽输入电压范围85 ...264 VAC
  • 用于VME应用

    备注:

  • 根据要求可提供其他输出电压
  • 输出电压可调,±10 %
  • 输出数据,‐20 °C ...+50 °C
  • 发出信号:输入正常,DC输出正常
  • 输入:AC 85 ...264 V (47 ...440 Hz),DC 120 ...350 V
  • 应用:

    开放框架

    规格:

    VME

    输出电压:

    3

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Power W
Current
Voltage
Current 1
 
产品目录号 深度mm 高度 mm 宽度mm 电压1 V 电流1 A 电流2 A 电流3 A 功率W 电压2 V 电压3 V d mm 说明
产品目录号 深度mm 高度 mm 宽度mm 电压1 V 电流1 A 电流2 A 电流3 A 功率W 电压2 V 电压3 V d mm 说明
254.0 64.0 127.0 5.0 60.0 10.0 4.0 444.0 12.0 12.0 254.0 MP4 2E‐4LL‐00
280.0 64.0 127.0 5.0 60.0 17.0 17.0 708.0 12.0 12.0 279.4 MP6 2E‐1L‐1L‐00
280.0 64.0 127.0 5.0 120.0 10.0 4.0 744.0 12.0 12.0 279.4 MP6 3E‐4LL‐00
280.0 64.0 127.0 5.0 120.0 17.0 17.0 800.0 12.0 12.0 279.4 MP6 3E‐1L‐1L‐00