19'' AC/DC开关电源,用于MicroTCA系统,double full-size,不带管理功能

用于 Schroff - Asia Pacific 中 19'' AC/DC开关电源,用于MicroTCA系统,double full-size,不带管理功能 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 有源功率校正因素
  • 宽输入电压范围90 ...264 VAC
  • 结构兼容AdvancedMC双全长模块
  • 符合EN 55022标准的EMC class B
  • 不带MicroTCA功率管理控制器
  • 前部的主电源输入
  • 用于冗余运行的单芯均流电缆
  • 2个输出电压,12 V和3.3 V

    应用:

    兼容19"

    规格:

    MicroTCA

    输出电压:

    2

    输出功率:

    > 300 W

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Power Consumption Watts
Current 1
 
产品目录号 深度mm 高度 mm 电压1 V 电流1 A 电流2 A 功率W 电压2 V 说明 宽度HP
产品目录号 深度mm 高度 mm 电压1 V 电流1 A 电流2 A 功率W 电压2 V 说明 宽度HP
186.65 148.3 12.0 25.0 3.0 300.0 3.3 MCA 300 AC 6