19'' AC/DC开关电源,用于CompactPCI和VME64x系统,19'',开放框架,600 W,4路

用于 Schroff - Asia Pacific 中 19'' AC/DC开关电源,用于CompactPCI和VME64x系统,19'',开放框架,600 W,4路 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 4个输入电压
  • 用于CompactPCI和VME64x应用
  • 宽输入电压范围85 ...264 VAC
  • 高性能

    备注:

  • 输出电压可调,±10 %
  • 输出数据,‐20 °C ...+50 °C
  • 根据要求可提供其他输出电压
  • 输入:AC 85 ...264 V (47 ...440 Hz),DC 120 ...350 V
  • 发出信号:输入正常,DC输出正常
  • 应用:

    开放框架

    规格:

  • CompactPCI
  • VME64x
  • 输出电压:

    4

    功率类型:

    AC/DC

    类型:

    开关PSU

    输出功率:

    < 100 W

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Power Consumption Watts
 
产品目录号 电压1 V 电流1 A 电流2 A 电流3 A 功率W 电压2 V 电压3 V 电压4 V 说明 电流4 A
产品目录号 电压1 V 电流1 A 电流2 A 电流3 A 功率W 电压2 V 电压3 V 电压4 V 说明 电流4 A
5.0 60.0 60.0 10.0 642.0 3.3 12.0 12.0 MP6 2D‐2E‐4LL‐00 4.0
5.0 60.0 35.0 10.0 560.0 3.3 12.0 12.0 MP4 2E‐1D‐4LL‐00 4.0