Labrack,19''开放式机架

用于 Schroff - Asia Pacific 中 Labrack,19''开放式机架 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 移动式或固定式
  • 各类层板
  • 用于进线孔的附件
  • 实验室机架中心的定义重心处的静态承重能力200 kg或150 kg(参见规格表)
  • 推荐最大机箱深度400 mm

    产品系列:

    Labrack

    防护等级:

    屏蔽:

    类型:

    开放式机架

    负载:

    150 kg/ 330 Ib(静态)

    材料:

    钢制框架,无外覆件

    附件类别:

    框架

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

 
产品目录号 高度H mm 数量 h mm 说明
产品目录号 高度H mm 数量 h mm 说明
1164 1件 1067.0 立柱24 U
1831 1件 1733.0 立柱39 U