L轨,静载25 kg(Eurorack)

用于 Schroff - Asia Pacific 中 L轨,静载25 kg(Eurorack) 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 用于重型19''机箱的支架
  • 可按1 U增量固定
  • 用于装配在4个19''角轨上
  • 宽支撑面
  • 钢,1.5 mm,表面镀锌
  • 静态承重能力25 kg/对

    产品系列:

    Eurorack

    备注:

    服务器标准距离d = 740 mm 装配时需要4个角轨(请单独订购,参见角轨)

    附件类别:

    L型支架

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Length mm
Quantity
 
产品目录号 长度 mm 数量 颜色 适用机柜深度 mm xf mm 说明
产品目录号 长度 mm 数量 颜色 适用机柜深度 mm xf mm 说明
420.0 包装 10件/包 铝锌板 600.0 60.0 钢制,1.5 mm铝锌板,静态承重能力25 kg/对,面板/滑道安装件(2对),请单独订购窄型深度支撑
417.0 包装 2件 铝锌板 600.0 60.0 1.5 mm,铝锌板,静态承重能力25 kg/对
620.0 包装 10件 铝锌板 800.0 60.0 1.5 mm,铝锌板,静态承重能力25 kg/对
617.0 包装 2件 铝锌板 800.0 60.0 -
512.0 包装 2件 铝锌板 800.0 60.0 -
720.0 包装 10件 铝锌板 900.0 60.0 1.5 mm,铝锌板,静态承重能力25 kg/对
717.0 包装 2件 铝锌板 900.0 60.0 -