EMC连接板,用于半高门(Varistar)

用于 Schroff - Asia Pacific 中 EMrLinkC连接板,用于半高门(Varistar) 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • EMC
  • 对于内缩式连接板:板内锁40 mm
  • 防护等级IP 55
  • 可安装在顶部或底部
  • 作为平板或内缩式板
  • 高度400 mm
  • 不锈钢,1 mm

    产品系列:

    Varistar

    附件类别:

    门,非全高型

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Width mm
Color
Configuration
 
产品目录号 高度 mm 宽度mm 数量 颜色
产品目录号 高度 mm 宽度mm 数量 颜色
400.0 600.0 1件 RAL 7021
400.0 800.0 1件 RAL 7021
400.0 600.0 1件 RAL 7021
400.0 800.0 1件 RAL 7021
400.0 600.0 1件 RAL 7035
400.0 800.0 1件 RAL 7035
400.0 600.0 1件 RAL 7035
400.0 800.0 1件 RAL 7035