19''立柱/角轨(Varistar)

用于 Schroff - Asia Pacific 中 19''立柱/角轨(Varistar) 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 深度可按25 mm增量调节
  • 符合IEC 60297‐1(DIN 41 494,Part 1)标准
  • 直接装配在600 mm宽的机柜在框架中
  • 钢,2 mm,在800 mm宽度处,需要用于更小宽度的适配支架,非全高安装时需要深度支撑

    产品系列:

    Varistar

    备注:

  • 19''非全高安装需要深度支撑
  • 根据要求可提供公制角轨
  • 附件类别:

    角轨

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Height U / mm
Color / Surface
 
产品目录号 高度 mm 长度 mm 数量 颜色 高度U 说明
产品目录号 高度 mm 长度 mm 数量 颜色 高度U 说明
400.0 395.0 包装 1对/包 RAL 7021 8 -
400.0 395.0 包装 1对/包 RAL 7035 8 -
400.0 395.0 包装 1对/包 铝锌板 8 -
550.0 545.0 包装 1对/包 RAL 7021 12 -
550.0 545.0 包装 1对/包 RAL 7035 12 -
550.0 545.0 包装 1对/包 铝锌板 12 -
750.0 745.0 包装 1对/包 RAL 7021 16 -
750.0 745.0 包装 1对/包 RAL 7035 16 -
750.0 745.0 包装 1对/包 铝锌板 16 -
900.0 895.0 包装 1对/包 RAL 7021 20 -
900.0 895.0 包装 1对/包 RAL 7035 20 -
900.0 895.0 包装 1对/包 铝锌板 20 -
1200.0 1095.0 包装 1对/包 RAL 7021 24 -
1200.0 1095.0 包装 1对/包 RAL 7035 24 -
1200.0 1095.0 包装 1对/包 铝锌板 24 -
1400.0 1295.0 包装 1对/包 RAL 7021 29 -
1400.0 1295.0 包装 1对/包 RAL 7035 29 -
1400.0 1295.0 包装 1对/包 铝锌板 29 -
1600.0 1495.0 包装 1对/包 RAL 7021 33 -
1600.0 1495.0 包装 1对/包 RAL 7035 33 -
1600.0 1495.0 包装 1对/包 铝锌板 33 -
1800.0 1695.0 包装 1对/包 RAL 7021 38 -
1800.0 1695.0 包装 1对/包 RAL 7035 38 -
1800.0 1695.0 包装 1对/包 铝锌板 38 -
2000.0 1895.0 包装 1对/包 RAL 7021 42 -
2000.0 1895.0 包装 1对/包 RAL 7035 42 -
2000.0 1895.0 包装 1对/包 铝锌板 42 -
2200.0 2095.0 包装 1对/包 RAL 7021 47 -
2200.0 2095.0 包装 1对/包 RAL 7035 47 -
2200.0 2095.0 包装 1对/包 铝锌板 47 -
2450.0 2345.0 包装 1对/包 RAL 7021 52 -
2450.0 2345.0 包装 1对/包 铝锌板 52 -
- - 包装 4件 - 47 条形纸,白色,编号从1 ...47 U