19''立柱/角轨(Eurorack)

用于 Schroff - Asia Pacific 中 19''立柱/角轨(Eurorack) 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 用于深度可调的安装,对于机柜宽度600 mm,订购深度支撑;对于机柜宽度800 mm,订购减宽支架
  • 钢,1.5 mm,带EIA开孔
  • 装配第3个19''角轨时,需要1对19''角轨和2对深度支撑

    产品系列:

    Eurorack

    附件类别:

    角轨

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Height mm
Height U
Color
 
产品目录号 数量 适用机柜高度 mm 颜色 说明 适用机柜高度
产品目录号 数量 适用机柜高度 mm 颜色 说明 适用机柜高度
包装 2件 998 铝锌板 钢制,1.5 mm,装配第3个19''面时,需要1对19''面板/滑道安装件和2对深度支撑 20
包装 2件 998 RAL 7021 - 20
包装 2件 1220 铝锌板 钢制,1.5 mm,装配第3个19''面时,需要1对19''面板/滑道安装件和2对深度支撑 25
包装 2件 1220 RAL 7021 - 25
包装 2件 1398 铝锌板 钢制,1.5 mm,装配第3个19''面时,需要1对19''面板/滑道安装件和2对深度支撑 29
包装 2件 1398 RAL 7021 - 29
包装 2件 1620 铝锌板 钢制,1.5 mm,装配第3个19''面时,需要1对19''面板/滑道安装件和2对深度支撑 34
包装 2件 1620 RAL 7021 钢制,1.5 mm,带19''开孔;装配第3个19''面时,需要1对19''面板/滑道安装件和2对深度支撑 34
包装 2件 1798 铝锌板 钢制,1.5 mm,装配第3个19''面时,需要1对19''面板/滑道安装件和2对深度支撑 38
包装 2件 1798 RAL 7021 钢制,1.5 mm,带19''开孔,装配门铰链支架需要1对 38
包装 2件 2020 铝锌板 钢制,1.5 mm,装配第3个19''面时,需要1对19''面板/滑道安装件和2对深度支撑 43
包装 2件 2020 RAL 7021 钢制,1.5 mm,用于深度可调的安装:             机柜深度600 mm:请订购深度支撑,机柜深度800 mm:请订购窄型深度支撑 43
包装 2件 2198 铝锌板 钢制,1.5 mm,装配第3个19''面时,需要1对19''面板/滑道安装件和2对深度支撑 47
包装 2件 2198 RAL 7021 - 47