19''滑动层架,1U,30 kg,内缩100mm(Varistar)

用于 Schroff - Asia Pacific 中 19''滑动层架,1U,30 kg,内缩100mm(Varistar) 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
其他视图
  • 完全伸展时静态承重能力30 kg
  • 锤头型网孔,用于固定电缆扎带
  • 安装高度1 U,用于安装在4个19''角轨上
  • 包括滑轨

    产品系列:

    Varistar

    备注:

    用于将滑轨安装在框架上的安装支架,请单独订购

    附件类别:

    层板

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Depth mm
Color
Version
 
产品目录号 数量 颜色 c mm w mm xf mm d mm 说明 适用机柜深度 mm 宽度
产品目录号 数量 颜色 c mm w mm xf mm d mm 说明 适用机柜深度 mm 宽度
1件 RAL 7021 500.0 417.0 50.0 382.0 内缩100 mm 600, 800 -
1件 RAL 7035 500.0 417.0 50.0 382.0 内缩100 mm 600, 800 -
1件 RAL 7021 500.0 417.0 50.0 482.0 全深 600, 800 600, 800
1件 RAL 7035 500.0 417.0 50.0 482.0 全深 600, 800 -
1件 RAL 7021 700.0 417.0 50.0 582.0 内缩100 mm 800 -
1件 RAL 7035 700.0 417.0 50.0 582.0 内缩100 mm 800 -
1件 RAL 7021 700.0 417.0 50.0 682.0 全深 800 -
1件 RAL 7035 700.0 417.0 50.0 682.0 全深 800 -