19''固定层板,1U,全深型(Varistar)

用于 Schroff - Asia Pacific 中 19''固定层板,1U,全深型(Varistar) 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
其他视图
  • 静态承重能力75 kg
  • 钢,1.5 mm
  • 包括GND/接地
  • 宽度495 mm
  • 用于安装在4个19''角轨上

    产品系列:

    Varistar

    附件类别:

    层板

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Depth mm
Color
Version
 
产品目录号 数量 颜色 c mm w mm xf mm d mm 说明 适用机柜深度 mm 适用机柜宽度 [mm] 宽度
产品目录号 数量 颜色 c mm w mm xf mm d mm 说明 适用机柜深度 mm 适用机柜宽度 [mm] 宽度
1件 RAL 7021 400.0 495.0 50.0 342.0 内缩100 mm 600, 800 600, 800 -
1件 RAL 7035 400.0 495.0 50.0 342.0 内缩100 mm 600, 800 600, 800 -
1件 RAL 7021 500.0 495.0 50.0 442.0 全深 600, 800 600, 800 -
1件 RAL 7035 500.0 495.0 50.0 442.0 全深 600, 800 600, 800 -
1件 RAL 7021 600.0 495.0 50.0 642.0 内缩100 mm 800 600 -
1件 RAL 7035 600.0 495.0 50.0 642.0 内缩100 mm 800 600 -
1件 RAL 7021 700.0 495.0 50.0 642.0 全深 800 600 600, 800
1件 RAL 7035 700.0 495.0 50.0 642.0 全深 800 600 -
1件 RAL 7021 740.0 495.0 70.0 682.0 全深 900, 1000, 1200 600 -
1件 RAL 7035 740.0 495.0 70.0 682.0 全深 900, 1000, 1200 600 -
- - - - - - 加强支架 - - -