风扇顶盖,带轴流风扇,风扇高度25 mm,8 W,84 ...90 m³/h(Novastar)

用于 Schroff - Asia Pacific 中 风扇顶盖,带轴流风扇,风扇高度25 mm,8 W,84 ...90 m³/h(Novastar) 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 连接电缆cable 0.5 m,IEC C14插头
  • 钢,RAL 7021
  • 适用于风扇高度25 mm或38 mm的顶盖
  • 包括接地和接线
  • 风扇升高顶盖(33 mm)

    产品系列:

    Novastar

    备注:

  • 必要时请单独订购吊耳
  • 请单独订购额外风扇(用于提高冷却能力)
  • 必要时,请单独订购恒温器或速度控制器
  • 附件类别:

    顶盖

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Configuration
For Cabinet Depth mm
 
产品目录号 宽度mm 数量 颜色 适用机柜深度 mm 说明 说明
产品目录号 宽度mm 数量 颜色 适用机柜深度 mm 说明 说明
553.0 1件 RAL 7021 500.0 轴流风扇,高度25 mm,8 W,84 ...90 m³/h 钢制,RAL 7021,包括GND/接地和接线;2个用于500 mm深度的风扇,4个罩盖;3个用于600/800 mm深度的风扇,3个罩盖;0.5 m连接器电缆,IEC C14插头
553.0 1件 RAL 7021 600.0 轴流风扇,高度25 mm,8 W,84 ...90 m³/h 钢制,RAL 7021,包括GND/接地和接线;2个用于500 mm深度的风扇,4个罩盖;3个用于600/800 mm深度的风扇,3个罩盖;0.5 m连接器电缆,IEC C14插头
553.0 1件 RAL 7021 800.0 轴流风扇,高度25 mm,8 W,84 ...90 m³/h 钢制,RAL 7021,包括GND/接地和接线;2个用于500 mm深度的风扇,4个罩盖;3个用于600/800 mm深度的风扇,3个罩盖;0.5 m连接器电缆,IEC C14插头
553.0 1件 RAL 7021 500.0 轴流风扇,高度38 mm,15 W,162 ...172 m³/h 钢制,RAL 7021,包括GND/接地和接线;2个用于500 mm深度的风扇,1个罩盖;3个用于600/800 mm深度的风扇,3个罩盖;0.5 m连接器电缆,IEC C14插头
553.0 1件 RAL 7021 600.0 轴流风扇,高度38 mm,15 W,162 ...172 m³/h 钢制,RAL 7021,包括GND/接地和接线;2个用于500 mm深度的风扇,1个罩盖;3个用于600/800 mm深度的风扇,3个罩盖;0.5 m连接器电缆,IEC C14插头
553.0 1件 RAL 7021 800.0 轴流风扇,高度38 mm,15 W,162 ...172 m³/h 钢制,RAL 7021,包括GND/接地和接线;2个用于500 mm深度的风扇,1个罩盖;3个用于600/800 mm深度的风扇,3个罩盖;0.5 m连接器电缆,IEC C14插头