风扇顶盖,可装6个风扇(Varistar)

用于 Schroff - Asia Pacific 中 风扇顶盖,可装6个风扇(Varistar) 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 3个已安装且做好接线准备的轴向风扇(最多:6个风扇)
  • Schuko/IEC 60320 C12插头
  • 连接电缆2.5 m
  • 钢,1.5 mm
  • RAL 7021
  • 包括接线和GND/接地
  • 1GHz时的屏蔽为50dB

    产品系列:

    Varistar

    附件类别:

    顶盖

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Width mm
Depth mm
 
产品目录号 深度mm 宽度mm 数量 颜色 说明
产品目录号 深度mm 宽度mm 数量 颜色 说明
600.0 600.0 1件 RAL 7021 钢制,1.5 mm,RAL 7021;带3个轴流风扇230 VAC,包括接线和GND/接地,连接器2.5 mm,SCHUKO/ IEC 60320 C12插头
600.0 800.0 1件 RAL 7021 钢制,1.5 mm,RAL 7021;带3个轴流风扇230 VAC,包括接线和GND/接地,连接器2.5 mm,SCHUKO/ IEC 60320 C12插头
800.0 600.0 1件 RAL 7021 钢制,1.5 mm,RAL 7021;带3个轴流风扇230 VAC,包括接线和GND/接地,连接器2.5 mm,SCHUKO/ IEC 60320 C12插头
800.0 800.0 1件 RAL 7021 钢制,1.5 mm,RAL 7021;带3个轴流风扇230 VAC,包括接线和GND/接地,连接器2.5 mm,SCHUKO/ IEC 60320 C12插头
900.0 600.0 1件 RAL 7021 钢制,1.5 mm,RAL 7021;带3个轴流风扇230 VAC,包括接线和GND/接地,连接器2.5 mm,SCHUKO/ IEC 60320 C12插头
900.0 800.0 1件 RAL 7021 钢制,1.5 mm,RAL 7021;带3个轴流风扇230 VAC,包括接线和GND/接地,连接器2.5 mm,SCHUKO/ IEC 60320 C12插头
1000.0 600.0 1件 RAL 7021 钢制,1.5 mm,RAL 7021;带3个轴流风扇230 VAC,包括接线和GND/接地,连接器2.5 mm,SCHUKO/ IEC 60320 C12插头
1000.0 800.0 1件 RAL 7021 钢制,1.5 mm,RAL 7021;带3个轴流风扇230 VAC,包括接线和GND/接地,连接器2.5 mm,SCHUKO/ IEC 60320 C12插头