钢板门,带加强支架(Varistar)

用于 Schroff - Asia Pacific 中 钢板门,带加强支架(Varistar) 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 钢,1.5 mm
  • 锁盖
  • 开启角度180°
  • 包括接地
  • 带内部加强支架的钢门;适用于大开孔和安装(使用M5螺钉固定,25 mm高度增量)

    产品系列:

    Varistar

    附件类别:

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Height U / mm
Width mm
Color
 
产品目录号 高度U 高度 mm 宽度mm 颜色 说明 数量
产品目录号 高度U 高度 mm 宽度mm 颜色 说明 数量
24 1200.0 600.0 RAL 7021 钢制,1.5 mm,开启角度180°,锁盖,包括GND/接地,设计用于各种开孔和组装 1件
24 1200.0 600.0 RAL 7035 钢制,1,5 mm,开启角度180°,锁盖,包括GND/接地,设计用于各种开孔和组装 1件
24 1200.0 800.0 RAL 7021 钢制,1.5 mm,开启角度180°,锁盖,包括GND/接地,设计用于各种开孔和组装 1件
24 1200.0 800.0 RAL 7035 钢制,1,5 mm,开启角度180°,锁盖,包括GND/接地,设计用于各种开孔和组装 1件
29 1400.0 600.0 RAL 7021 钢制,1.5 mm,开启角度180°,锁盖,包括GND/接地,设计用于各种开孔和组装 1件
29 1400.0 600.0 RAL 7035 钢制,1,5 mm,开启角度180°,锁盖,包括GND/接地,设计用于各种开孔和组装 1件
29 1400.0 800.0 RAL 7021 钢制,1.5 mm,开启角度180°,锁盖,包括GND/接地,设计用于各种开孔和组装 1件
29 1400.0 800.0 RAL 7035 钢制,1,5 mm,开启角度180°,锁盖,包括GND/接地,设计用于各种开孔和组装 1件
33 1600.0 600.0 RAL 7021 钢制,1.5 mm,开启角度180°,锁盖,包括GND/接地,设计用于各种开孔和组装 1件
33 1600.0 600.0 RAL 7035 钢制,1,5 mm,开启角度180°,锁盖,包括GND/接地,设计用于各种开孔和组装 1件
38 1800.0 600.0 RAL 7021 钢制,1.5 mm,开启角度180°,锁盖,包括GND/接地,设计用于各种开孔和组装 1件
38 1800.0 600.0 RAL 7035 钢制,1,5 mm,开启角度180°,锁盖,包括GND/接地,设计用于各种开孔和组装 1件
38 1800.0 800.0 RAL 7021 钢制,1.5 mm,开启角度180°,锁盖,包括GND/接地,设计用于各种开孔和组装 1件
38 1800.0 800.0 RAL 7035 钢制,1,5 mm,开启角度180°,锁盖,包括GND/接地,设计用于各种开孔和组装 1件
42 2000.0 600.0 RAL 7021 钢制,1.5 mm,开启角度180°,锁盖,包括GND/接地,设计用于各种开孔和组装 1件
42 2000.0 600.0 RAL 7035 钢制,1,5 mm,开启角度180°,锁盖,包括GND/接地,设计用于各种开孔和组装 1件
42 2000.0 800.0 RAL 7021 钢制,1.5 mm,开启角度180°,锁盖,包括GND/接地,设计用于各种开孔和组装 1件
42 2000.0 800.0 RAL 7035 钢制,1,5 mm,开启角度180°,锁盖,包括GND/接地,设计用于各种开孔和组装 1件
47 2200.0 800.0 RAL 7035 钢制,1,5 mm,开启角度180°,锁盖,包括GND/接地,设计用于各种开孔和组装 1件
47 2200.0 600.0 RAL 7021 钢制,1.5 mm,开启角度180°,锁盖,包括GND/接地,设计用于各种开孔和组装 1件
47 2200.0 600.0 RAL 7035 钢制,1,5 mm,开启角度180°,锁盖,包括GND/接地,设计用于各种开孔和组装 1件
47 2200.0 800.0 RAL 7021 钢制,1.5 mm,开启角度180°,锁盖,包括GND/接地,设计用于各种开孔和组装 1件