钢板门(Novastar)

用于 Schroff - Asia Pacific 中 钢板门(Novastar) 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 钢,1.5 mm
  • 开启角度180°,包括GND/接地
  • 带钥匙的锁(2233x)

    产品系列:

    Novastar

    附件类别:

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Height U / mm
Color
 
产品目录号 适用机柜高度 高度 mm 适用机柜宽度 mm 颜色 说明 高度U 数量
产品目录号 适用机柜高度 高度 mm 适用机柜宽度 mm 颜色 说明 高度U 数量
6 323.0 553.0 RAL 7021 钢制,1 mm,包括带2把钥匙的DIN锁芯,开启角度180°,包括GND/接地 6 1件
6 323.0 553.0 RAL 7035 钢制,1.5 mm,带1把钥匙的锁(2233x),开启角度180°,包括GND/接地 6 1件
9 422.0 553.0 RAL 7021 钢制,1 mm,包括带2把钥匙的DIN锁芯,开启角度180°,包括GND/接地 9 1件
9 422.0 553.0 RAL 7035 钢制,1.5 mm,带1把钥匙的锁(2233x),开启角度180°,包括GND/接地 9 1件
12 555.0 553.0 RAL 7021 钢制,1 mm,包括带2把钥匙的DIN锁芯,开启角度180°,包括GND/接地 12 1件
12 555.0 553.0 RAL 7035 钢制,1.5 mm,带1把钥匙的锁(2233x),开启角度180°,包括GND/接地 12 1件
16 733.0 553.0 RAL 7021 钢制,1 mm,包括带2把钥匙的DIN锁芯,开启角度180°,包括GND/接地 16 1件
16 733.0 553.0 RAL 7035 钢制,1.5 mm,带1把钥匙的锁(2233x),开启角度180°,包括GND/接地 16 1件
20 911.0 553.0 RAL 7021 钢制,1 mm,包括带2把钥匙的DIN锁芯,开启角度180°,包括GND/接地 20 1件
20 911.0 553.0 RAL 7035 钢制,1.5 mm,带1把钥匙的锁(2233x),开启角度180°,包括GND/接地 20 1件
25 1133.0 553.0 RAL 7021 钢制,1 mm,包括带2把钥匙的DIN锁芯,开启角度180°,包括GND/接地 25 1件
25 1133.0 553.0 RAL 7035 钢制,1.5 mm,带1把钥匙的锁(2233x),开启角度180°,包括GND/接地 25 1件
29 736.0 553.0 RAL 7021 钢制,1 mm,包括带2把钥匙的DIN锁芯,开启角度180°,包括GND/接地 29 1件
29 736.0 553.0 RAL 7035 钢制,1.5 mm,带1把钥匙的锁(2233x),开启角度180°,包括GND/接地 29 1件
34 1534.0 553.0 RAL 7021 钢制,1 mm,包括带2把钥匙的DIN锁芯,开启角度180°,包括GND/接地 34 1件
34 1534.0 553.0 RAL 7035 钢制,1.5 mm,带1把钥匙的锁(2233x),开启角度180°,包括GND/接地 34 1件
38 1711.0 553.0 RAL 7021 钢制,1 mm,包括带2把钥匙的DIN锁芯,开启角度180°,包括GND/接地 38 1件
38 1711.0 553.0 RAL 7035 钢制,1.5 mm,带1把钥匙的锁(2233x),开启角度180°,包括GND/接地 38 1件
43 1933.0 553.0 RAL 7021 钢制,1 mm,包括带2把钥匙的DIN锁芯,开启角度180°,包括GND/接地 43 1件
43 1933.0 553.0 RAL 7035 钢制,1.5 mm,带1把钥匙的锁(2233x),开启角度180°,包括GND/接地 43 1件
47 2111.0 553.0 RAL 7021 钢制,1 mm,包括带2把钥匙的DIN锁芯,开启角度180°,包括GND/接地 47 1件
47 2111.0 553.0 RAL 7035 钢制,1.5 mm,带1把钥匙的锁(2233x),开启角度180°,包括GND/接地 47 1件