钢板门(Eurorack)

用于 Schroff - Asia Pacific 中 钢板门(Eurorack) 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 180°时:手柄
  • 120°时:带2把钥匙的安全锁
  • 可安装在所有4个侧面
  • 钢,1 mm

    产品系列:

    Eurorack

    备注:

  • 更多尺寸参见ServicePLUS
  • 带手柄的180°钢门,参见ServicePLUS
  • 附件类别:

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Height U / mm
Width mm
Color
Configuration
 
产品目录号 高度 mm 宽度mm 数量 适用机柜高度 mm 颜色 材料 适用机柜高度(Novastar) 适用机柜宽度 Eurorack 说明 说明 高度U 适用机柜高度 产品状态
产品目录号 高度 mm 宽度mm 数量 适用机柜高度 mm 颜色 材料 适用机柜高度(Novastar) 适用机柜宽度 Eurorack 说明 说明 高度U 适用机柜高度 产品状态
733.0 553.0 1件 782 RAL 7035 767.0 600.0 开启角度120° 钢制,1 mm,带2把钥匙的安全锁,RAL 7035 16 16 -
733.0 553.0 1件 782 RAL 7021 767.0 600.0 开启角度120° 钢制,1 mm,RAL 7021,带2把钥匙的安全锁 16 16 -
911.0 553.0 1件 945 RAL 7035 945.0 600.0 开启角度120° 钢制,1 mm,带2把钥匙的安全锁,RAL 7035 20 20 -
911.0 553.0 1件 945 RAL 7021 945.0 600.0 开启角度120° 钢制,1 mm,RAL 7021,带2把钥匙的安全锁 20 20 -
1133.0 553.0 1件 1167 RAL 7035 1167.0 600.0 开启角度120° 钢制,1 mm,带2把钥匙的安全锁,RAL 7035 25 25 -
1133.0 553.0 1件 1167 RAL 7021 1167.0 600.0 开启角度120° 钢制,1 mm,RAL 7021,带2把钥匙的安全锁 25 25 -
1311.0 600.0 1件 1290 RAL 7035 1290.0 600.0 开启角度120° - 29 29 -
1398.0 600.0 1件 1398 RAL 7035 1290.0 600.0 开启角度180° 钢制,1 mm,RAL 7035,把手(包括盲孔嵌件),请单独订购DIN锁芯 29 29 -
1311.0 600.0 1件 1290 RAL 7021 1290.0 600.0 开启角度120° - 29 29 -
1398.0 600.0 1件 1398 RAL 7021 1290.0 1290.0 开启角度180° 钢制,1 mm,RAL 7021,把手(包括盲孔嵌件),请单独订购DIN锁芯 29 29 -
1533.0 553.0 1件 1567 RAL 7035 1567.0 600.0 开启角度120° 钢制,1 mm,RAL 7035,带2把钥匙的安全锁 34 34 -
1533.0 600.0 1件 1620 RAL 7035 1567.0 600.0 开启角度180° 钢制,1 mm,把手带盲孔嵌件,RAL 7035,请单独订购DIN锁芯 34 34 -
1533.0 600.0 1件 1567 RAL 7021 1567.0 600.0 开启角度120° 钢制,1 mm,RAL 7021,带2把钥匙的安全锁 34 34 -
1533.0 600.0 1件 1620 RAL 7021 1567.0 600.0 开启角度180° 钢制,1 mm,把手带盲孔嵌件,RAL 7021,请单独订购DIN锁芯 34 34 -
1798.0 600.0 1件 1798 RAL 7035 1745.0 600.0 开启角度120° - 38 38 -
1798.0 600.0 1件 1798 RAL 7021 1745.0 600.0 开启角度120° - 38 38 -
1798.0 600.0 1件 1798 RAL 7035 1745.0 600.0 开启角度180° - 38 38 -
1798.0 600.0 1件 1798 RAL 7021 1745.0 600.0 开启角度180° - 38 38 -
1798.0 800.0 1件 1798 RAL 7035 1745.0 800.0 开启角度120° - 38 38 -
1798.0 600.0 1件 1798 RAL 7021 1745.0 800.0 开启角度120° - 38 38 -
1798.0 800.0 1件 1798 RAL 7021 1745.0 800.0 开启角度180° - 38 38 逐步淘汰
1798.0 800.0 1件 1798 RAL 7035 1745.0 800.0 开启角度180° - 38 38 -
2020.0 600.0 1件 2020 RAL 7035 1967.0 600.0 开启角度120° - 43 43 -
2020.0 800.0 1件 2020 RAL 7035 1967.0 800.0 开启角度120° - 43 43 -
2020.0 600.0 1件 2020 RAL 7035 1967.0 600.0 开启角度180° 钢制,1 mm,RAL 7035,把手(包括盲孔嵌件),请单独订购DIN锁芯 43 43 -
2020.0 800.0 1件 2020 RAL 7035 1967.0 800.0 开启角度180° - 43 43 -
2020.0 600.0 1件 2020 RAL 7021 1967.0 600.0 开启角度120° - 43 43 -
2020.0 600.0 1件 2020 RAL 7021 1967.0 800.0 开启角度120° - 43 43 逐步淘汰
2020.0 600.0 1件 2020 RAL 7021 1967.0 600.0 开启角度180° - 43 43 -
2020.0 800.0 1件 2020 RAL 7021 1967.0 800.0 开启角度180° - 43 43 -
2198.0 600.0 1件 2198 RAL 7035 2145.0 600.0 开启角度120° - 47 47 -
2198.0 800.0 1件 2198 RAL 7035 2145.0 800.0 开启角度120° - 47 47 -
2198.0 800.0 1件 2198 RAL 7035 2145.0 600.0 开启角度180° - 47 47 -
2198.0 800.0 1件 2198 RAL 7035 2145.0 800.0 开启角度180° - 47 47 -
2198.0 600.0 1件 2198 RAL 7021 2145.0 600.0 开启角度120° - 47 47 -
2198.0 600.0 1件 2198 RAL 7021 2145.0 800.0 开启角度120° - 47 47 -
2198.0 600.0 1件 2198 RAL 7021 2145.0 600.0 开启角度180° - 47 47 -
2198.0 800.0 1件 2198 RAL 7021 2145.0 800.0 开启角度180° - 47 47 逐步淘汰