通用型框架(Eurorack)

用于 Schroff - Asia Pacific 中 通用型框架(Eurorack) 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 表面处理:RAL 7021
  • 螺钉固定,压铸铝框架,铝型材立柱
  • 根据要求可提供其他尺寸
  • 19''角轨,深度可按25 mm增量调节,可装配深度支撑和19''角轨

    产品系列:

    Eurorack

    附件类别:

    框架

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Height U / mm
Width mm
Depth mm
 
产品目录号 深度mm 高度 mm 宽度mm 数量 颜色 高度U 深度D mm 说明
产品目录号 深度mm 高度 mm 宽度mm 数量 颜色 高度U 深度D mm 说明
600.0 998.0 600.0 1件 RAL 7021 20 - -
800.0 998.0 600.0 1件 RAL 7021 20 - -
600.0 1220.0 600.0 1件 RAL 7021 25 - -
800.0 1220.0 600.0 1件 RAL 7021 25 - -
600.0 1398.0 600.0 1件 RAL 7021 29 - -
800.0 1398.0 600.0 1件 RAL 7021 29 - -
600.0 1620.0 600.0 1件 RAL 7021 34 600.0 通用型框架,压铸铝机架,铝型材立柱,19''面可使用深度支撑和深度可调的19''面板/滑道安装件按25 mm增量内置
800.0 1620.0 600.0 1件 RAL 7021 34 800.0 通用型框架,压铸铝框架,铝型材立柱
900.0 1620.0 600.0 1件 RAL 7021 34 900.0 通用型框架,压铸铝框架,铝型材立柱
600.0 1798.0 600.0 1件 RAL 7021 38 600.0 通用型框架,压铸铝框架,铝型材立柱
800.0 1798.0 600.0 1件 RAL 7021 38 800.0 通用型框架,压铸铝框架,铝型材立柱
900.0 1798.0 600.0 1件 RAL 7021 38 900.0 通用型框架,压铸铝框架,铝型材立柱
600.0 1798.0 800.0 1件 RAL 7021 38 600.0 通用型框架,压铸铝框架,铝型材立柱
800.0 1798.0 800.0 1件 RAL 7021 38 800.0 通用型框架,压铸铝框架,铝型材立柱
600.0 2020.0 600.0 1件 RAL 7021 43 600.0 通用型框架,压铸铝框架,铝型材立柱
800.0 2020.0 600.0 1件 RAL 7021 43 800.0 通用型框架,压铸铝框架,铝型材立柱
900.0 2020.0 600.0 1件 RAL 7021 43 900.0 通用型框架,压铸铝框架,铝型材立柱
600.0 2020.0 800.0 1件 RAL 7021 43 600.0 通用型框架,压铸铝框架,铝型材立柱
800.0 2020.0 800.0 1件 RAL 7021 43 800.0 通用型框架,压铸铝框架,铝型材立柱
600.0 2198.0 600.0 1件 RAL 7021 47 - -
800.0 2198.0 600.0 1件 RAL 7021 47 - -
900.0 2198.0 600.0 1件 RAL 7021 47 - -
800.0 2198.0 800.0 1件 RAL 7021 47 - -