连接板,用于门和后板(Varistar)

用于 Schroff - Asia Pacific 中 连接板,用于门和后板(Varistar) 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 高度400 mm
  • 普通型或带毛刷
  • 钢,1 mm
  • 也可安装在顶部或底部
  • 用于门和后板的连接板

    产品系列:

    Varistar

    备注:

  • 门和后板的高度必须比机柜高度小40 mm
  • 连接板不能用于双门
  • 附件类别:

    门,非全高型

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Width mm
Color
Type
 
产品目录号 高度 mm 宽度mm 数量 颜色 说明 防护等级
产品目录号 高度 mm 宽度mm 数量 颜色 说明 防护等级
400.0 600.0 1件 RAL 7021 连接板,普通型 IP 20
400.0 800.0 1件 RAL 7021 连接板,普通型 IP 20
400.0 600.0 1件 RAL 7021 带进线孔的连接板 IP 20
400.0 800.0 1件 RAL 7021 带进线孔的连接板 IP 20
400.0 600.0 1件 RAL 7021 连接板,普通型 IP 55
400.0 800.0 1件 RAL 7021 连接板,普通型 IP 55
400.0 600.0 1件 RAL 7035 连接板,普通型 IP 20
400.0 800.0 1件 RAL 7035 连接板,普通型 IP 20
400.0 600.0 1件 RAL 7035 带进线孔的连接板 IP 20
400.0 800.0 1件 RAL 7035 带进线孔的连接板 IP 20
400.0 600.0 1件 RAL 7035 连接板,普通型 IP 55
400.0 800.0 1件 RAL 7035 连接板,普通型 IP 55