走线板(Eurorack)

用于 Schroff - Asia Pacific 中 走线板(Eurorack) 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 电缆使用电缆扎带或Velcro固定到位
  • 直接安装在框架时,可使用深度支撑内嵌安装

    产品系列:

    Eurorack

    附件类别:

    线缆管理

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

For Cabinet Height mm
Width mm
Color
 
产品目录号 宽度mm 适用机柜高度 适用机柜高度 mm 说明 说明 数量
产品目录号 宽度mm 适用机柜高度 适用机柜高度 mm 说明 说明 数量
150.0 38 1798 RAL 7021 钢制,1 mm,RAL 7021,带用于电缆扎带或Velcro的开孔 包装 2件
150.0 38 1798 RAL 7035 钢制,1 mm,RAL 7035,带用于电缆扎带或Velcro的开孔 包装 2件
250.0 38 1798 RAL 7021 钢制,1 mm,RAL 7021,带用于电缆扎带或Velcro的开孔 包装 2件
250.0 38 1798 RAL 7035 钢制,1 mm,RAL 7035,带用于电缆扎带或Velcro的开孔 包装 2件
150.0 43 1934 RAL 7021 钢制,1 mm,RAL 7021,带用于电缆扎带或Velcro的开孔 包装 2件
150.0 43 1934 RAL 7035 钢制,1 mm,RAL 7035,带用于电缆扎带或Velcro的开孔 包装 2件
250.0 43 1934 RAL 7021 钢制,1 mm,RAL 7021,带用于电缆扎带或Velcro的开孔 包装 2件
250.0 43 1934 RAL 7035 钢制,1 mm,RAL 7035,带用于电缆扎带或Velcro的开孔 包装 2件
150.0 47 2020 RAL 7021 钢制,1 mm,RAL 7021,带用于电缆扎带或Velcro的开孔 包装 2件
150.0 47 2020 RAL 7035 钢制,1 mm,RAL 7035,带用于电缆扎带或Velcro的开孔 包装 2件
250.0 47 2020 RAL 7021 钢制,1 mm,RAL 7021,带用于电缆扎带或Velcro的开孔 包装 2件
250.0 47 2020 RAL 7035 钢制,1 mm,RAL 7035,带用于电缆扎带或Velcro的开孔 包装 2件