装饰框(Varistar)

用于 Schroff - Asia Pacific 中 装饰框(Varistar) 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 19''角轨集成在装饰框中
  • 铝,用于开放式机柜的装饰框
  • 包括接地,前部开孔,不可以安装门

    产品系列:

    Varistar

    备注:

  • 请单独订购用于安装滑轨和层板的适配支架
  • 门不可以安装在装饰框上
  • 附件类别:

    装饰框

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Height U
Color
 
产品目录号 高度 mm 宽度mm 数量 颜色 高度U
产品目录号 高度 mm 宽度mm 数量 颜色 高度U
1200.0 600.0 1件 RAL 7021 24
1200.0 600.0 1件 RAL 7035 24
1400.0 600.0 1件 RAL 7021 29
1400.0 600.0 1件 RAL 7035 29
1600.0 600.0 1件 RAL 7021 33
1600.0 600.0 1件 RAL 7035 33
1800.0 600.0 1件 RAL 7021 38
1800.0 600.0 1件 RAL 7035 38
2000.0 600.0 1件 RAL 7021 42
2000.0 600.0 1件 RAL 7035 42
2200.0 600.0 1件 RAL 7021 47
2200.0 600.0 1件 RAL 7035 47