移动底座/基座(Varistar)

用于 Schroff - Asia Pacific 中 移动底座/基座(Varistar) 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 盖板,钢,1.5 mm
  • 脚轮承重能力400 kg,可调支脚承重能力1000 kg
  • 支座,钢,3 mm
  • 颜色RAL 7021

    产品系列:

    Varistar

    附件类别:

    底座/基座

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Width mm
Depth mm
 
产品目录号 深度mm 宽度mm 数量 颜色 说明
产品目录号 深度mm 宽度mm 数量 颜色 说明
600.0 600.0 1件 RAL 7021 支座,钢制,3 mm,装饰条,钢制,1.5 mm,脚轮静态承重能力400 kg,可调支脚静态承重能力1000 kg
600.0 800.0 1件 RAL 7021 支座,钢制,3 mm,装饰条,钢制,1.5 mm,脚轮静态承重能力400 kg,可调支脚静态承重能力1000 kg
800.0 600.0 1件 RAL 7021 支座,钢制,3 mm,装饰条,钢制,1.5 mm,脚轮静态承重能力400 kg,可调支脚静态承重能力1000 kg
800.0 800.0 1件 RAL 7021 支座,钢制,3 mm,装饰条,钢制,1.5 mm,脚轮静态承重能力400 kg,可调支脚静态承重能力1000 kg
900.0 600.0 1件 RAL 7021 支座,钢制,3 mm,装饰条,钢制,1.5 mm,脚轮静态承重能力400 kg,可调支脚静态承重能力1000 kg
900.0 800.0 1件 RAL 7021 支座,钢制,3 mm,装饰条,钢制,1.5 mm,脚轮静态承重能力400 kg,可调支脚静态承重能力1000 kg
1000.0 600.0 1件 RAL 7021 支座,钢制,3 mm,装饰条,钢制,1.5 mm,脚轮静态承重能力400 kg,可调支脚静态承重能力1000 kg
1000.0 800.0 1件 RAL 7021 支座,钢制,3 mm,装饰条,钢制,1.5 mm,脚轮静态承重能力400 kg,可调支脚静态承重能力1000 kg
1100.0 600.0 1件 RAL 7021 支座,钢制,3 mm,装饰条,钢制,1.5 mm,脚轮静态承重能力400 kg,可调支脚静态承重能力1000 kg
1100.0 800.0 1件 RAL 7021 支座,钢制,3 mm,装饰条,钢制,1.5 mm,脚轮静态承重能力400 kg,可调支脚静态承重能力1000 kg
1200.0 600.0 1件 RAL 7021 支座,钢制,3 mm,装饰条,钢制,1.5 mm,脚轮静态承重能力400 kg,可调支脚静态承重能力1000 kg
1200.0 800.0 1件 RAL 7021 支座,钢制,3 mm,装饰条,钢制,1.5 mm,脚轮静态承重能力400 kg,可调支脚静态承重能力1000 kg