玻璃门(Eurorack)

用于 Schroff - Asia Pacific 中 玻璃门(Eurorack) 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 有机玻璃,2 mm
  • 带2把钥匙的安全锁
  • 开启角度120°
  • RAL 7021
  • 门框,铝,2 mm
  • 可安装在所有4个侧面

    产品系列:

    Eurorack

    备注:

  • 带手柄的180°钢门,参见ServicePLUS
  • 更多尺寸参见ServicePLUS
  • 附件类别:

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Height U
Color
 
产品目录号 高度 mm 宽度mm 数量 适用机柜高度 mm 适用机柜宽度 mm 颜色 h mm 适用机柜宽度 Eurorack 说明 高度U 适用机柜高度 产品状态
产品目录号 高度 mm 宽度mm 数量 适用机柜高度 mm 适用机柜宽度 mm 颜色 h mm 适用机柜宽度 Eurorack 说明 高度U 适用机柜高度 产品状态
733.0 553.0 1件 782 553.0 RAL 7035 733.0 600.0 框架式门达12 U,钢制,1.5 mm;16 U以上,铝,2 mm, RAL 7035,有机玻璃,2 mm,带2把钥匙的安全锁 16 16 -
733.0 553.0 1件 782 553.0 RAL 7021 733.0 600.0 门框架,铝,2 mm,RAL 7021;有机玻璃,2 mm,带2把钥匙的安全锁 16 16 -
911.0 553.0 1件 945 600.0 RAL 7035 911.0 600.0 框架,铝,2 mm,RAL 7035;有机玻璃,2 mm,带2把钥匙的安全锁 20 20 -
911.0 600.0 1件 945 553.0 RAL 7021 911.0 600.0 门框架,最高12 U:钢制,1.5 mm;16 U以上:铝, 2 mm,RAL 7035,有机玻璃,2 mm,带2把钥匙的安全锁 20 20 -
1133.0 553.0 1件 1167 600.0 RAL 7035 1133.0 600.0 框架式门达12 U,钢制,1.5 mm;16 U以上,铝,2 mm, RAL 7035,有机玻璃,2 mm,带2把钥匙的安全锁 25 25 -
1133.0 600.0 1件 1167 553.0 RAL 7021 1133.0 600.0 门框架,最高12 U:钢制,1.5 mm;16 U以上:铝, 2 mm,RAL 7035,有机玻璃,2 mm,带2把钥匙的安全锁 25 25 -
1311.0 600.0 1件 1290 600.0 RAL 7035 1311.0 600.0 框架式门达12 U,钢制,1.5 mm;16 U以上,铝,2 mm, RAL 7035,有机玻璃,2 mm,带2把钥匙的安全锁 29 29 -
1311.0 600.0 1件 1290 600.0 RAL 7021 1311.0 600.0 门框架,最高12 U:钢制,1.5 mm;16 U以上:铝, 2 mm,RAL 7035,有机玻璃,2 mm,带2把钥匙的安全锁 29 29 -
1533.0 600.0 1件 1567 553.0 RAL 7035 1534.0 600.0 框架式门达12 U,钢制,1.5 mm;16 U以上,铝,2 mm, RAL 7035,有机玻璃,2 mm,带2把钥匙的安全锁 34 34 -
1533.0 600.0 1件 1567 553.0 RAL 7021 1534.0 600.0 门框架,最高12 U:钢制,1.5 mm;16 U以上:铝, 2 mm,RAL 7035,有机玻璃,2 mm,带2把钥匙的安全锁 34 34 -
1798.0 600.0 1件 1798 600.0 RAL 7035 1711.0 600.0 框架式门达12 U,钢制,1.5 mm;16 U以上,铝,2 mm, RAL 7035,有机玻璃,2 mm,带2把钥匙的安全锁 38 38 -
1798.0 800.0 1件 1798 800.0 RAL 7035 1711.0 800.0 框架式门达12 U,钢制,1.5 mm;16 U以上,铝,2 mm, RAL 7035,有机玻璃,2 mm,带2把钥匙的安全锁 38 38 -
1798.0 600.0 1件 1798 600.0 RAL 7021 1711.0 600.0 门框架,最高12 U:钢制,1.5 mm;16 U以上:铝, 2 mm,RAL 7035,有机玻璃,2 mm,带2把钥匙的安全锁 38 38 -
1798.0 800.0 1件 1798 600.0 RAL 7021 1711.0 800.0 门框架,最高12 U:钢制,1.5 mm;16 U以上:铝, 2 mm,RAL 7035,有机玻璃,2 mm,带2把钥匙的安全锁 38 38 逐步淘汰
2020.0 600.0 1件 2020 600.0 RAL 7035 1934.0 600.0 框架式门达12 U,钢制,1.5 mm;16 U以上,铝,2 mm, RAL 7035,有机玻璃,2 mm,带2把钥匙的安全锁 43 43 -
2020.0 800.0 1件 2020 800.0 RAL 7035 1934.0 800.0 框架式门达12 U,钢制,1.5 mm;16 U以上,铝,2 mm, RAL 7035,有机玻璃,2 mm,带2把钥匙的安全锁 43 43 -
2020.0 600.0 1件 2020 600.0 RAL 7021 1934.0 600.0 门框架,最高12 U:钢制,1.5 mm;16 U以上:铝, 2 mm,RAL 7035,有机玻璃,2 mm,带2把钥匙的安全锁 43 43 -
2020.0 800.0 1件 2020 600.0 RAL 7021 1934.0 800.0 门框架,最高12 U:钢制,1.5 mm;16 U以上:铝, 2 mm,RAL 7035,有机玻璃,2 mm,带2把钥匙的安全锁 43 43 -
2198.0 600.0 1件 2198 600.0 RAL 7035 2111.0 600.0 框架式门达12 U,钢制,1.5 mm;16 U以上,铝,2 mm, RAL 7035,有机玻璃,2 mm,带2把钥匙的安全锁 47 47 -
2198.0 800.0 1件 2198 800.0 RAL 7035 2111.0 800.0 框架式门达12 U,钢制,1.5 mm;16 U以上,铝,2 mm, RAL 7035,有机玻璃,2 mm,带2把钥匙的安全锁 47 47 -
2198.0 600.0 1件 2198 600.0 RAL 7021 2111.0 600.0 门框架,最高12 U:钢制,1.5 mm;16 U以上:铝, 2 mm,RAL 7035,有机玻璃,2 mm,带2把钥匙的安全锁 47 47 -
2198.0 800.0 1件 2198 600.0 RAL 7021 2111.0 800.0 门框架,最高12 U:钢制,1.5 mm;16 U以上:铝, 2 mm,RAL 7035,有机玻璃,2 mm,带2把钥匙的安全锁 47 47 逐步淘汰