玻璃门(Eurorack)

用于 Schroff - Asia Pacific 中 玻璃门(Eurorack) 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 可安装在所有4个侧面
  • 开启角度120°:带2把钥匙的安全锁或180°:手柄
  • 玻璃,烟灰色,钢化玻璃,6 mm

    产品系列:

    Eurorack

    备注:

  • 带手柄的180°玻璃门,参见ServicePLUS
  • 更多尺寸参见ServicePLUS
  • 附件类别:

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Height U / mm
For Cabinet Width mm
 
产品目录号 高度 mm 宽度mm 数量 适用机柜高度 mm 适用机柜宽度 mm h mm 材料 适用机柜高度(Novastar) 适用机柜宽度 Novastar 适用机柜宽度 Eurorack 说明 说明 高度U 适用机柜高度 产品状态
产品目录号 高度 mm 宽度mm 数量 适用机柜高度 mm 适用机柜宽度 mm h mm 材料 适用机柜高度(Novastar) 适用机柜宽度 Novastar 适用机柜宽度 Eurorack 说明 说明 高度U 适用机柜高度 产品状态
733.0 523.0 1件 782 553.0 713.0 钢化玻璃 6 mm 767.0 553.0 600.0 玻璃门120° 烟灰色,钢化玻璃,6 mm,带2把钥匙的安全锁 16 16 -
911.0 523.0 1件 945 600.0 890.0 钢化玻璃 6 mm 945.0 553.0 600.0 玻璃门120° 烟灰色,钢化玻璃,6 mm,带2把钥匙的安全锁 20 20 -
1133.0 523.0 1件 1220 600.0 1133.0 钢化玻璃 6 mm 1167.0 553.0 600.0 玻璃门120° 烟灰色,钢化玻璃,6 mm,带2把钥匙的安全锁 25 25 -
1345.0 523.0 1件 1290 600.0 1311.0 钢化玻璃 6 mm - - 600.0 玻璃门120° 烟灰色,钢化玻璃,6 mm,带2把钥匙的安全锁 29 29 -
1398.0 600.0 1件 1290 - 1290.5 钢化玻璃 6 mm - - 553.0 玻璃门180° - 29 29 -
1514.0 523.0 1件 1567 600.0 1534.0 钢化玻璃 6 mm 1567.0 553.0 600.0 玻璃门120° 玻璃,烟灰色,钢化玻璃,6 mm,带2把钥匙的安全锁 34 34 -
1620.0 600.0 1件 1620 - 1534.0 钢化玻璃 6 mm - - 600.0 玻璃门180° - 34 34 -
1745.0 523.0 1件 1798 600.0 1711.0 钢化玻璃 6 mm - - 600.0 玻璃门120° 烟灰色,钢化玻璃,6 mm,带2把钥匙的安全锁 38 38 -
1745.0 723.0 1件 1798 800.0 1711.0 钢化玻璃 6 mm - - 800.0 玻璃门120° 烟灰色,钢化玻璃,6 mm,带2把钥匙的安全锁 38 38 -
1798.0 600.0 1件 1798 - 1711.0 钢化玻璃 6 mm - - 600.0 玻璃门180° - 38 38 -
1798.0 800.0 1件 1798 - 1711.0 钢化玻璃 6 mm - - 800.0 玻璃门180° - 38 38 逐步淘汰
1967.0 523.0 1件 2020 600.0 1934.0 钢化玻璃 6 mm - - 600.0 玻璃门120° 烟灰色,钢化玻璃,6 mm,带2把钥匙的安全锁 43 43 -
2020.0 723.0 1件 2020 800.0 1934.0 钢化玻璃 6 mm - - 800.0 玻璃门120° 烟灰色,钢化玻璃,6 mm,带2把钥匙的安全锁 43 43 -
2020.0 600.0 1件 2020 - 1934.0 钢化玻璃 6 mm - - 600.0 玻璃门180° 玻璃,烟灰色,钢化玻璃,6 mm,把手(包括盲孔嵌件) 43 43 -
2020.0 800.0 1件 2020 - 1934.0 钢化玻璃 6 mm - - 800.0 玻璃门180° - 43 43 -
2145.0 523.0 1件 2198 600.0 2111.0 钢化玻璃 6 mm - - 600.0 玻璃门120° 烟灰色,钢化玻璃,6 mm,带2把钥匙的安全锁 47 47 -
2145.0 723.0 1件 2198 800.0 2111.0 钢化玻璃 6 mm - - 800.0 玻璃门120° 烟灰色,钢化玻璃,6 mm,带2把钥匙的安全锁 47 47 -
2198.0 600.0 1件 2198 - 2111.0 钢化玻璃 6 mm - - 600.0 玻璃门180° - 47 47 -
2198.0 800.0 1件 2198 - 2111.0 钢化玻璃 6 mm - - 800.0 玻璃门180° - 47 47 -