玻璃门(烟灰色)(Novastar)

用于 Schroff - Asia Pacific 中 玻璃门(烟灰色)(Novastar) 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 玻璃类型:ESG 6 mm,EN 12150
  • 开启角度180°
  • 使用钥匙锁定
  • 可装配在前部和后部

    产品系列:

    Novastar

    附件类别:

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Height U
 
产品目录号 高度 mm 适用机柜宽度 mm 说明 高度U 适用机柜高度 数量
产品目录号 高度 mm 适用机柜宽度 mm 说明 高度U 适用机柜高度 数量
323.0 553.0 开启角度180°,带钥匙的锁,玻璃类型:ESG,6 mm,EN 12150 6 6 1件
422.0 553.0 开启角度180°,带钥匙的锁,玻璃类型:ESG,6 mm,EN 12150 9 9 1件
555.0 553.0 开启角度180°,带钥匙的锁,玻璃类型:ESG,6 mm,EN 12150 12 12 1件
733.0 553.0 开启角度180°,带钥匙的锁,玻璃类型:ESG,6 mm,EN 12150 16 16 1件
911.0 553.0 开启角度180°,带钥匙的锁,玻璃类型:ESG,6 mm,EN 12150 20 20 1件
1133.0 553.0 开启角度180°,带钥匙的锁,玻璃类型:ESG,6 mm,EN 12150 25 25 1件
1345.0 553.0 开启角度180°,带钥匙的锁,玻璃类型:ESG,6 mm,EN 12150 29 29 1件
1534.0 553.0 开启角度180°,带钥匙的锁,玻璃类型:ESG,6 mm,EN 12150 34 34 1件
1711.0 553.0 开启角度180°,带钥匙的锁,玻璃类型:ESG,6 mm,EN 12150 38 38 1件
1933.0 553.0 开启角度180°,带2把钥匙的锁,玻璃类型:ESG,6 mm,EN 12150 43 43 1件
2111.0 553.0 开启角度180°,带钥匙的锁,玻璃类型:ESG,6 mm,EN 12150 47 47 1件