框架,静载200 kg(Novastar)

用于 Schroff - Asia Pacific 中 框架,静载200 kg(Novastar) 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 静态承重能力200 kg
  • 19''角轨 - 前部33 mm,后部60 mm
  • 铝型材,RAL 7021,包括GND/接地

    产品系列:

    Novastar

    备注:

    请单独订购门、后板、侧板、顶盖组件、基座、地板、层板、滑轨和脚轮或可调支脚

    附件类别:

    框架

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Height U / mm
Depth mm
 
产品目录号 高度U 高度 mm 深度mm 宽度mm 颜色 说明 数量
产品目录号 高度U 高度 mm 深度mm 宽度mm 颜色 说明 数量
6 323.0 500.0 553.0 RAL 7021 静态承重能力:200 kg,铝型材,RAL 7021,包括GND/接地;19''面,33 mm,位于前部,60 mm,位于后部;请单独订购脚轮或可调支脚 1件
6 323.0 600.0 553.0 RAL 7021 静态承重能力:200 kg,铝型材,RAL 7021,包括GND/接地;19''面,33 mm,位于前部,60 mm,位于后部;请单独订购脚轮或可调支脚 1件
9 456.0 500.0 553.0 RAL 7021 静态承重能力:200 kg,铝型材,RAL 7021,包括GND/接地;19''面,33 mm,位于前部,60 mm,位于后部;请单独订购脚轮或可调支脚 1件
9 456.0 600.0 553.0 RAL 7021 静态承重能力:200 kg,铝型材,RAL 7021,包括GND/接地;19''面,33 mm,位于前部,60 mm,位于后部;请单独订购脚轮或可调支脚 1件
12 589.0 500.0 553.0 RAL 7021 静态承重能力:200 kg,铝型材,RAL 7021,包括GND/接地;19''面,33 mm,位于前部,60 mm,位于后部;请单独订购脚轮或可调支脚 1件
12 589.0 600.0 553.0 RAL 7021 静态承重能力:200 kg,铝型材,RAL 7021,包括GND/接地;19''面,33 mm,位于前部,60 mm,位于后部;请单独订购脚轮或可调支脚 1件
12 589.0 800.0 553.0 RAL 7021 静态承重能力:200 kg,铝型材,RAL 7021,包括GND/接地;19''面,33 mm,位于前部,60 mm,位于后部;请单独订购脚轮或可调支脚 1件
12 589.0 900.0 553.0 RAL 7021 静态承重能力:200 kg,铝型材,RAL 7021,包括GND/接地;19''面,33 mm,位于前部,60 mm,位于后部;请单独订购脚轮或可调支脚 1件
12 589.0 1000.0 553.0 RAL 7021 静态承重能力:200 kg,铝型材,RAL 7021,包括GND/接地;19''面,33 mm,位于前部,60 mm,位于后部;请单独订购脚轮或可调支脚 1件
16 767.0 500.0 553.0 RAL 7021 静态承重能力:200 kg,铝型材,RAL 7021,包括GND/接地;19''面,33 mm,位于前部,60 mm,位于后部;请单独订购脚轮或可调支脚 1件
16 767.0 600.0 553.0 RAL 7021 静态承重能力:200 kg,铝型材,RAL 7021,包括GND/接地;19''面,33 mm,位于前部,60 mm,位于后部;请单独订购脚轮或可调支脚 1件
16 767.0 800.0 553.0 RAL 7021 静态承重能力:200 kg,铝型材,RAL 7021,包括GND/接地;19''面,33 mm,位于前部,60 mm,位于后部;请单独订购脚轮或可调支脚 1件
16 767.0 900.0 553.0 RAL 7021 静态承重能力:200 kg,铝型材,RAL 7021,包括GND/接地;19''面,33 mm,位于前部,60 mm,位于后部;请单独订购脚轮或可调支脚 1件
16 767.0 1000.0 553.0 RAL 7021 静态承重能力:200 kg,铝型材,RAL 7021,包括GND/接地;19''面,33 mm,位于前部,60 mm,位于后部;请单独订购脚轮或可调支脚 1件
20 945.0 500.0 553.0 RAL 7021 静态承重能力:200 kg,铝型材,RAL 7021,包括GND/接地;19''面,33 mm,位于前部,60 mm,位于后部;请单独订购脚轮或可调支脚 1件
20 945.0 600.0 553.0 RAL 7021 静态承重能力:200 kg,铝型材,RAL 7021,包括GND/接地;19''面,33 mm,位于前部,60 mm,位于后部;请单独订购脚轮或可调支脚 1件
20 945.0 800.0 553.0 RAL 7021 静态承重能力:200 kg,铝型材,RAL 7021,包括GND/接地;19''面,33 mm,位于前部,60 mm,位于后部;请单独订购脚轮或可调支脚 1件
20 945.0 900.0 553.0 RAL 7021 静态承重能力:200 kg,铝型材,RAL 7021,包括GND/接地;19''面,33 mm,位于前部,60 mm,位于后部;请单独订购脚轮或可调支脚 1件
20 945.0 1000.0 553.0 RAL 7021 静态承重能力:200 kg,铝型材,RAL 7021,包括GND/接地;19''面,33 mm,位于前部,60 mm,位于后部;请单独订购脚轮或可调支脚 1件
25 1167.0 500.0 553.0 RAL 7021 静态承重能力:200 kg,铝型材,RAL 7021,包括GND/接地;19''面,33 mm,位于前部,60 mm,位于后部;请单独订购脚轮或可调支脚 1件
25 1167.0 600.0 553.0 RAL 7021 静态承重能力:200 kg,铝型材,RAL 7021,包括GND/接地;19''面,33 mm,位于前部,60 mm,位于后部;请单独订购脚轮或可调支脚 1件
25 1167.0 800.0 553.0 RAL 7021 静态承重能力:200 kg,铝型材,RAL 7021,包括GND/接地;19''面,33 mm,位于前部,60 mm,位于后部;请单独订购脚轮或可调支脚 1件
25 1167.0 900.0 553.0 RAL 7021 静态承重能力:200 kg,铝型材,RAL 7021,包括GND/接地;19''面,33 mm,位于前部,60 mm,位于后部;请单独订购脚轮或可调支脚 1件
25 1167.0 1000.0 553.0 RAL 7021 静态承重能力:200 kg,铝型材,RAL 7021,包括GND/接地;19''面,33 mm,位于前部,60 mm,位于后部;请单独订购脚轮或可调支脚 1件
34 1567.0 500.0 553.0 RAL 7021 静态承重能力:200 kg,铝型材,RAL 7021,包括GND/接地;19''面,33 mm,位于前部,60 mm,位于后部;请单独订购脚轮或可调支脚 1件
34 1567.0 600.0 553.0 RAL 7021 静态承重能力:200 kg,铝型材,RAL 7021,包括GND/接地;19''面,33 mm,位于前部,60 mm,位于后部;请单独订购脚轮或可调支脚 1件
34 1567.0 800.0 553.0 RAL 7021 静态承重能力:200 kg,铝型材,RAL 7021,包括GND/接地;19''面,33 mm,位于前部,60 mm,位于后部;请单独订购脚轮或可调支脚 1件
34 1567.0 900.0 553.0 RAL 7021 静态承重能力:200 kg,铝型材,RAL 7021,包括GND/接地;19''面,33 mm,位于前部,60 mm,位于后部;请单独订购脚轮或可调支脚 1件
34 1567.0 1000.0 553.0 RAL 7021 静态承重能力:200 kg,铝型材,RAL 7021,包括GND/接地;19''面,33 mm,位于前部,60 mm,位于后部;请单独订购脚轮或可调支脚 1件
38 1745.0 500.0 553.0 RAL 7021 静态承重能力:200 kg,铝型材,RAL 7021,包括GND/接地;19''面,33 mm,位于前部,60 mm,位于后部;请单独订购脚轮或可调支脚 1件
38 1745.0 600.0 553.0 RAL 7021 静态承重能力:200 kg,铝型材,RAL 7021,包括GND/接地;19''面,33 mm,位于前部,60 mm,位于后部;请单独订购脚轮或可调支脚 1件
38 1745.0 800.0 553.0 RAL 7021 静态承重能力:200 kg,铝型材,RAL 7021,包括GND/接地;19''面,33 mm,位于前部,60 mm,位于后部;请单独订购脚轮或可调支脚 1件
38 1745.0 900.0 553.0 RAL 7021 静态承重能力:200 kg,铝型材,RAL 7021,包括GND/接地;19''面,33 mm,位于前部,60 mm,位于后部;请单独订购脚轮或可调支脚 1件
38 1745.0 1000.0 553.0 RAL 7021 静态承重能力:200 kg,铝型材,RAL 7021,包括GND/接地;19''面,33 mm,位于前部,60 mm,位于后部;请单独订购脚轮或可调支脚 1件
43 1967.0 500.0 553.0 RAL 7021 静态承重能力:200 kg,铝型材,RAL 7021,包括GND/接地;19''面,33 mm,位于前部,60 mm,位于后部;请单独订购脚轮或可调支脚 1件
43 1967.0 600.0 553.0 RAL 7021 静态承重能力:200 kg,铝型材,RAL 7021,包括GND/接地;19''面,33 mm,位于前部,60 mm,位于后部;请单独订购脚轮或可调支脚 1件
43 1967.0 800.0 553.0 RAL 7021 静态承重能力:200 kg,铝型材,RAL 7021,包括GND/接地;19''面,33 mm,位于前部,60 mm,位于后部;请单独订购脚轮或可调支脚 1件
43 1967.0 900.0 553.0 RAL 7021 静态承重能力:200 kg,铝型材,RAL 7021,包括GND/接地;19''面,33 mm,位于前部,60 mm,位于后部;请单独订购脚轮或可调支脚 1件
43 1967.0 1000.0 553.0 RAL 7021 静态承重能力:200 kg,铝型材,RAL 7021,包括GND/接地;19''面,33 mm,位于前部,60 mm,位于后部;请单独订购脚轮或可调支脚 1件
47 2145.0 500.0 553.0 RAL 7021 静态承重能力:200 kg,铝型材,RAL 7021,包括GND/接地;19''面,33 mm,位于前部,60 mm,位于后部;请单独订购脚轮或可调支脚 1件
47 2145.0 600.0 553.0 RAL 7021 静态承重能力:200 kg,铝型材,RAL 7021,包括GND/接地;19''面,33 mm,位于前部,60 mm,位于后部;请单独订购脚轮或可调支脚 1件
47 2145.0 800.0 553.0 RAL 7021 静态承重能力:200 kg,铝型材,RAL 7021,包括GND/接地;19''面,33 mm,位于前部,60 mm,位于后部;请单独订购脚轮或可调支脚 1件
47 2145.0 900.0 553.0 RAL 7021 静态承重能力:200 kg,铝型材,RAL 7021,包括GND/接地;19''面,33 mm,位于前部,60 mm,位于后部;请单独订购脚轮或可调支脚 1件
47 2145.0 1000.0 553.0 RAL 7021 静态承重能力:200 kg,铝型材,RAL 7021,包括GND/接地;19''面,33 mm,位于前部,60 mm,位于后部;请单独订购脚轮或可调支脚 1件