框架,抗震型,静载800 kg(Varistar)

用于 Schroff - Asia Pacific 中 框架,抗震型,静载800 kg(Varistar) 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 抗震性能可达到Bellcore Zone 4级别
  • 带8个焊接加强支架的焊接重型框架,RAL 7021
  • 静态承重能力800 kg,符合IEC 61587‐1和IEC 61587‐2标准
  • 动态承重能力250 kg,符合IEC 61587‐2标准
  • 钢,1.5 mm,镀锌,粉末涂层处理

    产品系列:

    Varistar

    备注:

    请单独订购固定件和部件

    附件类别:

    框架

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Depth mm
Height U
Width mm
 
产品目录号 深度mm 高度 mm 宽度mm 数量 颜色 高度U
产品目录号 深度mm 高度 mm 宽度mm 数量 颜色 高度U
600.0 1200.0 600.0 1件 RAL 7021 24
800.0 1200.0 600.0 1件 RAL 7021 24
600.0 1200.0 800.0 1件 RAL 7021 24
800.0 1200.0 800.0 1件 RAL 7021 24
600.0 1400.0 600.0 1件 RAL 7021 29
800.0 1400.0 600.0 1件 RAL 7021 29
600.0 1400.0 800.0 1件 RAL 7021 29
800.0 1400.0 800.0 1件 RAL 7021 29
600.0 1600.0 600.0 1件 RAL 7021 33
800.0 1600.0 600.0 1件 RAL 7021 33
600.0 1600.0 800.0 1件 RAL 7021 33
800.0 1600.0 800.0 1件 RAL 7021 33
600.0 1800.0 600.0 1件 RAL 7021 38
800.0 1800.0 600.0 1件 RAL 7021 38
600.0 1800.0 800.0 1件 RAL 7021 38
800.0 1800.0 800.0 1件 RAL 7021 38
600.0 2000.0 600.0 1件 RAL 7021 42
800.0 2000.0 600.0 1件 RAL 7021 42
600.0 2000.0 800.0 1件 RAL 7021 42
800.0 2000.0 800.0 1件 RAL 7021 42
600.0 2200.0 600.0 1件 RAL 7021 47
800.0 2200.0 600.0 1件 RAL 7021 47
600.0 2200.0 800.0 1件 RAL 7021 47
800.0 2200.0 800.0 1件 RAL 7021 47