普通钢板门,IP 20,单点锁(Varistar)

用于 Schroff - Asia Pacific 中 普通钢板门,IP 20,单点锁(Varistar) 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 钢,1 mm
  • 锁盖
  • 开启角度180°
  • 包括接地

    产品系列:

    Varistar

    备注:

    请单独订购带按钮的手柄

    附件类别:

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Height U / mm
Width mm
Color
 
产品目录号 高度 mm 宽度mm 数量 颜色 说明 高度U
产品目录号 高度 mm 宽度mm 数量 颜色 说明 高度U
1200.0 600.0 1件 RAL 7021 钢制,1 mm,开启角度180°,锁盖,包括GND/接地 24
1200.0 600.0 1件 RAL 7035淡灰色 钢制,1 mm,开启角度180°,钥匙,包括GND/接地 24
1200.0 800.0 1件 RAL 7021 钢制,1 mm,开启角度180°,锁盖,包括GND/接地 24
1200.0 800.0 1件 RAL 7035淡灰色 钢制,1 mm,开启角度180°,钥匙,包括GND/接地 24
1400.0 600.0 1件 RAL 7021 钢制,1 mm,开启角度180°,锁盖,包括GND/接地 29
1400.0 600.0 1件 RAL 7035淡灰色 钢制,1 mm,开启角度180°,钥匙,包括GND/接地 29
1400.0 800.0 1件 RAL 7021 钢制,1 mm,开启角度180°,锁盖,包括GND/接地 29
1400.0 800.0 1件 RAL 7035淡灰色 钢制,1 mm,开启角度180°,钥匙,包括GND/接地 29
1600.0 600.0 1件 RAL 7021 钢制,1 mm,开启角度180°,锁盖,包括GND/接地 33
1600.0 600.0 1件 RAL 7035淡灰色 钢制,1 mm,开启角度180°,钥匙,包括GND/接地 33
1600.0 800.0 1件 RAL 7021 钢制,1 mm,开启角度180°,锁盖,包括GND/接地 33
1600.0 800.0 1件 RAL 7035淡灰色 钢制,1 mm,开启角度180°,钥匙,包括GND/接地 33
1800.0 600.0 1件 RAL 7021 钢制,1 mm,开启角度180°,锁盖,包括GND/接地 38
1800.0 600.0 1件 RAL 7035淡灰色 钢制,1 mm,开启角度180°,钥匙,包括GND/接地 38
1800.0 800.0 1件 RAL 7021 钢制,1 mm,开启角度180°,锁盖,包括GND/接地 38
1800.0 800.0 1件 RAL 7035淡灰色 钢制,1 mm,开启角度180°,钥匙,包括GND/接地 38
2000.0 600.0 1件 RAL 7021 钢制,1 mm,开启角度180°,锁盖,包括GND/接地 42
2000.0 600.0 1件 RAL 7035淡灰色 钢制,1 mm,开启角度180°,钥匙,包括GND/接地 42
2000.0 800.0 1件 RAL 7021 钢制,1 mm,开启角度180°,锁盖,包括GND/接地 42
2000.0 800.0 1件 RAL 7035淡灰色 钢制,1 mm,开启角度180°,钥匙,包括GND/接地 42
2200.0 600.0 1件 RAL 7021 钢制,1 mm,开启角度180°,锁盖,包括GND/接地 47
2200.0 600.0 1件 RAL 7035淡灰色 钢制,1 mm,开启角度180°,钥匙,包括GND/接地 47
2200.0 800.0 1件 RAL 7021 钢制,1 mm,开启角度180°,锁盖,包括GND/接地 47
2200.0 800.0 1件 RAL 7035淡灰色 钢制,1 mm,开启角度180°,钥匙,包括GND/接地 47