普通平顶盖(Varistar)

用于 Schroff - Asia Pacific 中 普通平顶盖(Varistar) 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 钢,1.5 mm
  • 包括GND/接地
  • 颜色RAL 7021

    产品系列:

    Varistar

    附件类别:

    顶盖

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Width mm
Depth mm
 
产品目录号 深度mm 宽度mm 数量 颜色 说明 说明
产品目录号 深度mm 宽度mm 数量 颜色 说明 说明
300.0 600.0 1件 RAL 7021 不通风型 钢制,1.5 mm,包含GND/接地
600.0 600.0 1件 RAL 7021 不通风型 钢制,1.5 mm,包含GND/接地
600.0 800.0 1件 RAL 7021 不通风型 钢制,1.5 mm,包含GND/接地
800.0 600.0 1件 RAL 7021 不通风型 钢制,1.5 mm,包含GND/接地
800.0 800.0 1件 RAL 7021 不通风型 钢制,1.5 mm,包含GND/接地
900.0 600.0 1件 RAL 7021 不通风型 钢制,1.5 mm,包含GND/接地
900.0 800.0 1件 RAL 7021 不通风型 钢制,1.5 mm,包含GND/接地
1000.0 600.0 1件 RAL 7021 不通风型 钢制,1.5 mm,包含GND/接地
1000.0 800.0 1件 RAL 7021 不通风型 钢制,1.5 mm,包含GND/接地
1100.0 600.0 1件 RAL 7021 不通风型 钢制,1.5 mm,包含GND/接地
1100.0 800.0 1件 RAL 7021 不通风型 钢制,1.5 mm,包含GND/接地
1200.0 600.0 1件 RAL 7021 不通风型 钢制,1.5 mm,包含GND/接地
1200.0 800.0 1件 RAL 7021 不通风型 钢制,1.5 mm,包含GND/接地
- - 包装 4件 - 用于升高顶盖 钢制,镀锌,用于将平顶盖升高10 mm