底板,多件式(Varistar)

用于 Schroff - Asia Pacific 中 底板,多件式(Varistar) 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 钢,1.5 mm
  • 开孔处理:带毛刷的过滤棉,用于带盖板的电缆入口
  • 包括GND/接地
  • 多片式底板后部开口(开口至后部200 mm深,无后部开口时机柜深300 mm)

    产品系列:

    Varistar

    备注:

  • 从内部装配
  • 请单独订购盖板、毛刷或过滤棉
  • 附件类别:

    底座/基座

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Width mm
Depth mm
 
产品目录号 深度mm 宽度mm 数量 颜色 说明 说明
产品目录号 深度mm 宽度mm 数量 颜色 说明 说明
300.0 600.0 1件 RAL 7021 多件式 -
600.0 600.0 1件 RAL 7021 多件式 钢制,1.5 ,多件式,开口至后部200 mm深(无后部开口时300 mm机柜深300 mm),包括GND/接地
600.0 800.0 1件 RAL 7021 多件式 钢制,1.5 ,多件式,开口至后部200 mm深(无后部开口时300 mm机柜深300 mm),包括GND/接地
800.0 600.0 1件 RAL 7021 多件式 钢制,1.5 ,多件式,开口至后部200 mm深(无后部开口时300 mm机柜深300 mm),包括GND/接地
800.0 800.0 1件 RAL 7021 多件式 钢制,1.5 ,多件式,开口至后部200 mm深(无后部开口时300 mm机柜深300 mm),包括GND/接地
900.0 600.0 1件 RAL 7021 多件式 钢制,1.5 ,多件式,开口至后部200 mm深(无后部开口时300 mm机柜深300 mm),包括GND/接地
900.0 800.0 1件 RAL 7021 多件式 钢制,1.5 ,多件式,开口至后部200 mm深(无后部开口时300 mm机柜深300 mm),包括GND/接地
1000.0 600.0 1件 RAL 7021 多件式 钢制,1.5 ,多件式,开口至后部200 mm深(无后部开口时300 mm机柜深300 mm),包括GND/接地
1000.0 800.0 1件 RAL 7021 多件式 钢制,1.5 ,多件式,开口至后部200 mm深(无后部开口时300 mm机柜深300 mm),包括GND/接地
1100.0 600.0 1件 RAL 7021 多件式 钢制,1.5 ,多件式,开口至后部200 mm深(无后部开口时300 mm机柜深300 mm),包括GND/接地
1100.0 800.0 1件 RAL 7021 多件式 钢制,1.5 ,多件式,开口至后部200 mm深(无后部开口时300 mm机柜深300 mm),包括GND/接地
1200.0 600.0 1件 RAL 7021 多件式 钢制,1.5 ,多件式,开口至后部200 mm深(无后部开口时300 mm机柜深300 mm),包括GND/接地
1200.0 800.0 1件 RAL 7021 多件式 钢制,1.5 ,多件式,开口至后部200 mm深(无后部开口时300 mm机柜深300 mm),包括GND/接地